AZM201D

AZM201D

  • Thermoplastic enclosure
  • Coding in accordance to ISO 14119 by using RFID-Technology
  • 3 LEDs to show operating conditions
  • Sensor technology permits an offset between actuator and interlock of ± 5 mm vertically and ± 3 mm horizontally
  • Suitable for hinged and sliding guards
  • Intelligent diagnosis
  • Manual release
  • Protection class IP66, IP67
  • High holding force 2000
  • 2 OSSD safety outputs for guard door monitoring
  • 2 OSSD safety outputs for guard locking monitoring
  • symmetrical construction form, assembly on 40mm profiles
  • Emergency exit / Emergency release suitable for retrofitting
Ürün tip tanımı:

AZM201(1)-(2)-(3)-T-(4)-(5)


(1)
ZKilitleme kontrol edilir
Baktüatör denetlenmiş

(2)
yokStandart sürümde dahil edilmiştir kodlama
I1Tek olarak kodlama
I2Tek olarak kodlama, tekrar öğretilebilir

(3)
SKVida terminalleri
CCKafes kelepçeleri
ST2Konektör fişi M12 8-kutup

(4)
1P2PW1 diyagnostik çıkış, p-tipi ve >2 emniyetli çıkış, p-tipi > (kombine edilmiş tanılama sinyali: Koruma sistemi kapalı ve kilit kilitli)
SD2Pseri tanılama çıkışı ve 2 Emniyetli çıkışlar, p-tipi

(5)
yokKilidi açma kuvveti
AKilitleme kuvveti
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.

Nominal çalışma akımı (teşhis çıkışı)

Konektör, konektör

AZM201D-ST2-T-1P2P2P

Ürün numarası 103026879

Solenoid interlock

Ürüne git

AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P

Ürün numarası 103026877

Solenoid interlock

Ürüne git

AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1

Ürün numarası 103042149

Solenoid interlock

Ürüne git

AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P-A

Ürün numarası 103042147

Solenoid interlock

Ürüne git