AZM300
- hygienic design
- Protection class IP 69
- Suitable for mounting to profile systems
- Thermoplastic enclosure
- RFID-technology for needs-based protection against tampering
- 3 different directions of actuation
- Compact design
- 3 LEDs to show operating conditions
- Suitable for hinged and sliding guards
- Series-wiring
- Manual release
Ürün tip tanımı: AZM300(1)-(2)-ST-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
Z | Korum akapısı kilitleme denetlenmiş > |
B | aktüatör denetlenmiş |
(2) | |
yok | Standart sürümde dahil edilmiştir kodlama |
I1 | Tek olarak kodlama |
I2 | Tek olarak kodlama, etkinleştirilmiş tekrarlanan öğreti |
(3) | |
1P2P | 1 Diyagnostik çıkış, p-tipi ve 2 Emniyetli çıkışlar, p-tipi |
SD2P | seri tanılama çıkışı ve 2 Emniyetli çıkışlar, p-tipi |
(4) | |
yok | Kilidi açma kuvveti |
A | Kilitleme kuvveti |
(5) | |
yok | Manuel bırakma |
N | Acil bırakma |
T | Acil çıkış |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
Emniyet kontaktlarının sayısı
aktüatör denetlenmiş
Acil bırakma
Acil çıkış
Kilitleme kuvveti
Kilidi açma kuvveti
Sıralı diyagnostik
Sistem komponentleri
Aktüatör AZM300
AZM300 Aksesuarlar