AZM 300 AS

AZM 300 AS

  • hygienic design
  • Protection class IP 69
  • Solenoid interlock with integrated AS-i Safety Interface
  • Universal repeatedly teachable or individual coding because of the RFID technology
  • I-variants with coding level HIGH to ISO 14119
  • Suitable for hinged and sliding guards
  • 2 integrated snap-in stages
Ürün tip tanımı:
AZM300(1)(2)-ST-AS-(3)(4)(5)

(1)
ZKorum akapısı kilitleme denetlenmiş >
Baktüatör denetlenmiş

(2)
yokStandart sürümde dahil edilmiştir kodlama
I1Tek olarak kodlama
I2Tek olarak kodlama, etkinleştirilmiş tekrarlanan öğreti

(3)
yokKilidi açma kuvveti
AKilitleme kuvveti

(4)
yokBobin besleme AS arayüzünden
PBobin beslemesi 24 VDC'den (Aux)

(5)
yokManuel bırakma
NAcil bırakma
TAcil çıkış
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.

aktüatör denetlenmiş

Acil bırakma

Acil çıkış

Kilitleme kuvveti

Kilidi açma kuvveti

AZM300B-I1-ST-AS-A

Ürün numarası 103005910

Solenoid interlock

Ürüne git

AZM300B-I1-ST-AS-A-P

Ürün numarası 103005908

Solenoid interlock

Ürüne git

AZM300B-I2-ST-AS-A

Ürün numarası 103005906

Solenoid interlock

Ürüne git

AZM300B-I2-ST-AS-A-P

Ürün numarası 103005904

Solenoid interlock

Ürüne git

AZM300B-ST-AS-A

Ürün numarası 103005902

Solenoid interlock

Ürüne git

AZM300B-ST-AS-A-P

Ürün numarası 103005899

Solenoid interlock

Ürüne git

AZM300Z-I1-ST-AS

Ürün numarası 103005924

Solenoid interlock

Ürüne git

AZM300Z-I1-ST-AS-P

Ürün numarası 103005922

Solenoid interlock

Ürüne git

AZM300Z-I1-ST-AS-P-T

Ürün numarası 103009480

Solenoid interlock

Ürüne git

AZM300Z-I1-ST-AS-T

Ürün numarası 103009475

Solenoid interlock

Ürüne git

AZM300Z-I2-ST-AS

Ürün numarası 103005920

Solenoid interlock

Ürüne git

AZM300Z-I2-ST-AS-P

Ürün numarası 103005918

Solenoid interlock

Ürüne git



Sistem komponentleri

AZ/AZM300-B1
AZ/AZM300-B1

  • 3 farklı uyarı yönleri

MP-AZ/AZM300-1
MP-AZ/AZM300-1

  • Adapter plate made of plastic for use on flush doors
  • Outer contour optimised for AZM300

MS-AZ/AZM300-B1-1
MS-AZ/AZM300-B1-1

  • Aluminium protective plate as a screen
  • Threaded heads made of aluminium with M6 thread incl. rubber discs
  • For use on glass and plastic doors on machines with high design requirements