AZM40-B1
Ürün numarası:
103034199
AZM40-B1
Ürün numarası:
103034199
- Versatile installation with 180° actuator angle flexibility
- Easy adjustment
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
AZM40-B1 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
103034199 |
EAN (European Article Number) |
4030661535241 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Genel veriler
Brüt ağırlık |
192 g |
Mekanik veriler
Aktüatör |
düz |
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün uzunluğu |
40 mm |
Aktüatörün genişliği |
40 mm |
Aktüatörün yüksekliği |
20 mm |
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
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 19.04.2024 17:55