AZM40Z-I2-ST-1P2P-PH
AZM40Z-I2-ST-1P2P-PH
Ürün tip tanımı: AZM40(1)-(2)-ST-1P2P-(3) |
(1) | |
Z | Korum akapısı kilitleme denetlenmiş > |
B | aktüatör denetlenmiş |
(2) | |
yok | Standart sürümde dahil edilmiştir kodlama |
I1 | Tek olarak kodlama |
I2 | Tek olarak kodlama, tekrar öğretilebilir |
(3) | |
yok | Havşa başlı vidalar için havşalar (standart) |
PH | Çıkıntılı vidalar için düz muhafaza |
- Kompakt, düz tasarım
- 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
- Etkili tutma kuvveti 2000 N
- Mandallama kuvveti 40 N
- RFID teknolojisi aracılığıyla ihtiyaca uygun manipülasyon koruması
- ISO 14119'a göre "Yüksek" kodlama seviyesine sahip tek olarak kodlanmış sürüm
- Menteşeli ve sürgülü kapılar için sadece bir sürüm
- Aktüatör kilitlemeye 180 derecelik bir açıyla sürekli olarak yaklaşabilir.
- Simetrik montaj, her iki tarafa cıvatalanabilir
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
AZM40Z-I2-ST-1P2P-PH |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
103037335 |
EAN (European Article Number) |
4030661543758 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Onaylar
Verileri |
TÜV cULus FCC IC ANATEL |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
genel bilgiler |
Tek olarak kodlama, etkinleştirilmiş tekrarlanan öğreti |
Coding level according to EN ISO 14119 |
Yüksek |
Etkili kural |
RFID |
Frequency band RFID |
125 kHz |
Transmitter output RFID, maximum |
-6 dB/m |
Gövdelerin malzemesi |
Light alloy die cast and plastic (glass-fibre reinforced thermoplastic) |
Reaksiyon süresi, maksimum |
100 ms |
Risk süresi, maximum |
200 ms |
Girişlerin reaksiyon süresi, maksimum |
1,5 ms |
Brüt ağırlık |
303 g |
Genel veriler - Özellikler
Korum akapısı kilitleme denetlenmiş |
Evet |
Mandallama |
Evet |
Manuel bırakma |
Evet |
Kısa devre algılaması |
Evet |
Kısa devre tanımı |
Evet |
Seri bağlantı |
Evet |
Güvenlik fonksiyonları |
Evet |
Entegre gösterge, durum |
Evet |
Emniyet kontaktlarının sayısı |
2 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Güvenlik sınıflandırması - Kapalı tutma fonksiyonu
Performance Level, up to |
e |
Kontrol kategorisi |
4 |
PFH değeri |
1,10 x 10⁻⁹ /h |
PFD değeri |
8,90 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
3 |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Güvenlik sınıflandırması - Kilitleme fonksiyonu
Performance Level, up to |
d |
Kontrol kategorisi |
2 |
PFH değeri |
3,00 x 10⁻⁹ /h |
PFD değeri |
2,40 x 10⁻⁴ |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
2 |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Mekanik veriler
Kilitleme prensibi |
Çift dengeli |
Mechanical life, locking cycles |
1.000.000 operasyon sayısı |
Mechanical life, actuator cycles |
200.000 operasyon sayısı |
Güç, EN ISO 14119 uyarınca kapatma kuvveti |
2.000 N |
Güç, kapatma kuvveti, maksimum {N} |
2.600 N |
Mandallama kuvveti |
40 N |
Note (Latch force) |
+/- 25% |
Kumanda hızı, maximum |
0,5 m/s |
Montaj |
mounting holes plain |
Type of the fixing screws |
2x M5 |
Tightening torque of the fixing screws, minimum |
4 Nm |
Tightening torque of the fixing screws, maximum |
6 Nm |
Note |
Observe the maximum tightening torque of the fixing screws used. |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON" |
1 mm |
Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF" |
8 mm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Length of sensor chain, maximum |
30 m |
Note (length of the sensor chain) |
Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current |
Note (series-wiring) |
Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD |
Konektör, konektör |
Konektör M12, 8-kutup, A-kodlanmış |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
119,5 mm |
Sensörün genişliği |
40 mm |
Sensörün yüksekliği |
20 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 IP66 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Göreli nem, maximum |
93 % |
Note (Relative humidity) |
yoğuşmaz buzlanmaz |
Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre |
10 … 55 Hz, Genlik 1 mm |
şoka karşı direnç |
30 g / 11 ms |
Protection class |
III |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2.000 m |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
32 VDC |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Kirlilik derecesi e göre VDE 0100 |
3 |
Elektriksel veriler
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
No-load supply current I0, typical |
100 mA |
Current consumption magnet at switching moment, peak |
600 mA / 100 ms |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Çalışma akımı |
1.200 mA |
N 60947-5-1 uyarınca koşullu nominal kısa devre akımı |
100 A |
External wire and device fuse rating |
2 A gG |
Hazır olma zamanı, maximum |
4.000 ms |
Anahtarlama frekansı, maximum |
0,25 Hz |
Utilisation category DC-12 |
24 VDC / 0,05 A |
Elektriksel nominal sigorta değeri, maximum |
2 A |
Elektriksel veriler - Bobin kontrollu IN
Designation, Magnet control |
IN |
Mıknatıs girişlerinin anahtarlama eşikleri |
-3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
40 ms |
Classification ZVEI CB24I, Sink |
C0 |
Classification ZVEI CB24I, Source |
C1 C2 C3 |
Current consumption at 24V, minimum |
10 mA |
Current consumption at 24V, maximum |
15 mA |
Electrical data - Safety digital inputs
Designation, Safety inputs |
X1 and X2 |
Emniyetli girişlerin anahtarlama eşikleri |
−3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
24 V'de emniyetli girişlerin akım sarfiyatı |
5 mA |
Test pulse duration, maximum |
1 ms |
Test pulse interval, minimum |
100 ms |
Classification ZVEI CB24I, Sink |
C1 |
Classification ZVEI CB24I, Source |
C1 C2 C3 |
Electrical data - Safety digital outputs
Designation, Safety outputs |
Y1 and Y2 |
Çalışma akımı (emniyetli çıkışlar) |
250 mA |
Emniyetli çıkış |
short-circuit proof, p-type |
Voltage drop Ud, maximum |
2 V |
Leakage current Ir, maximum |
0,5 mA |
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0,25 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0,25 A |
Test pulse interval, typical |
1000 ms |
Test pulse duration, maximum |
0,5 ms |
Classification ZVEI CB24I, Source |
C2 |
Classification ZVEI CB24I, Sink |
C1 C2 |
Elektriksel veriler - Diyagnostik çıkış
Designation, Diagnostic outputs |
OUT |
Design of control elements |
short-circuit proof, p-type |
Voltage drop Ud, maximum |
2 V |
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0,05 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0,05 A |
Durum göstergesi
Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi) |
Anahtarlama koşulu: sarı LED Hata işlevli kusur: kırmızı LED Besleme gerilimi UB: yeşil LED |
Pin ataması
PIN 1 |
A1 Besleme gerilimi UB |
PIN 2 |
X1 Emniyetli giriş 1 |
PIN 3 |
A2 GND |
PIN 4 |
Y1 Emniyetli çıkış 1 |
PIN 5 |
OUT Diyagnostik çıkış |
PIN 6 |
X2 Emniyetli giriş 2 |
PIN 7 |
Y2 Emniyetli çıkış 2 |
PIN 8 |
IN Bobin kontrollu |
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör) |
AZM40-B1-PH |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
UL Sertifikası
TÜV sertifikasyonu
UKCA certificate
ANATEL certification
Broşür
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutsal resim temel bileşeni
Kablo döşeme örneği
Video ID: Mr-Safety-AZM40
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZM40 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RED-Directive | 2014/53/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Notified body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
EC-Type Examination Certificate: | 01/205/5815.00/21 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 21, 2021 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM40 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with safe locking function |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Radio Equipment Regulations | 2017 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland UK Ltd. 1011 Stratford Road Solihull, B90 4BN ID: 2571 |
Type examination certificate: | 01/205U/5815.00/22 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, June 21, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 28.03.2024 17:49