BDF200-ST1-AS-NH-SWS20S1-LTWH-LTBU

Ürün numarası: 103040306

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri
Ürün tip tanımı:

BDF 200-(1)-AS-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)


(1)
ST1konektör fişi M12, aşağıda
ST2konektör fişi M12, yukarıdaki

(2)
NHKoruyucu contalı acil durum durdurma basmalı buton
NHKKoruyucu contalı kilitlemeli basmalı acil stop butonu

(3)
WS 2/3Selektör , 2/3 switch konumu
WT 2/3Selektör, 2/3 anahtarlama konumu
SW 20Kilitli anahtar / - anahtar butonu, 2 anahtarlama konumu
LT..Işıklı buton (Seçim rengi)
LM..Işıklı sinyal (Seçim rengi)
DT..Basmalı buton (Seçim rengi)

(4)
LT..Işıklı buton (Seçim rengi)
LM..Işıklı sinyal (Seçim rengi)
DT..Basmalı buton (Seçim rengi)

(5)
LT..Işıklı buton (Seçim rengi)
LM..Işıklı sinyal (Seçim rengi)
DT..Basmalı buton (Seçim rengi)

(6)
yokolmadan lambalı G24
G24ikaz lambalı G24
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • Entegre AS-Arayüzü
  • ile konektör fişi M12 taban
  • İnce şok korumalı muhafaza
  • ergonomik olacak şekilde yerleştirilecek.
  • piyasada hazır bulunan aluminyum profillerine uydurulacak

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

BDF200-ST1-AS-NH-SWS20S1-LTWH-LTBU

Ürün numarası (sipariş numarası)

103040306

EAN (European Article Number)

4030661553450

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-16

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-37-12-16

ETIM number, version 7.0

EC000225

ETIM number, version 6.0

EC000225

Not (Sipariş ayrıntıları)

Not: sipariş koduna bakın

Genel veriler

Normlar, talimatlar

EN IEC 62026-2

EN ISO 13849-1

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

İklime ilişkin zorlama

DIN EN 60068

Gövdelerin malzemesi

Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner

Reaksiyon süresi, maksimum

100 ms

Positions used, position 1

ACİL DURDURMA butonu

Positions used, position 2

Key selector switch 3 positions

Positions used, position 3

Işıklı düğme, beyaz

Positions used, position 4

Işıklı düğme, mavi

Brüt ağırlık

280 g

Genel veriler - Özellikler

Gösterge lambası

Hayır

Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar

EN IEC 61508

Performance Level, up to

e

Kontrol kategorisi EN ISO 13849 e göre

4

PFH değeri

1,40 x 10⁻⁸ /h

Note (PFH-value)

max. 5.000 anahtarlama çevrimi/yıla kadar

Safety Integrity Level (SIL)

3

Mission time

20 Yıl(lar)

Mekanik veriler

Mechanical life, Emergency-Stop button

100.000 operasyon sayısı

Mechanical life, Command devices

1.000.000 operasyon sayısı

Montaj

dahili montaj delikleri

Type of the fixing screws

2x M5

Mekanik veriler - Boyutlar

Konektör, konektör

Konektör fişi M12, 4-kutup, A-kodlama

Mekanik veriler - Boyutlar

Genişlik

40 mm

Yükseklik

69 mm

Derinlik

233,5 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre

10 … 150 Hz, Genlik 0.35 mm / 5 g

şoka karşı direnç

15 g / 11 ms

Protection class

II

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2.000 m

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi

32 VDC

Nominal darbeye dayanma gerilimi

0,8 kV

Overvoltage category

III

Kirlilik derecesi e göre IEC/EN 60664-1

3

Elektriksel veriler - AS arayüz

Rated operating voltage

18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal)

Çalışma aralığı ASi, maximum

150 mA

Electrical data - AS-Interface specification

Note (AS-i Parameter bits)

Parametre çıkışlarını "1111" (0xF)'e ayarla

FID: Çevre birimi hatası

AS-i Version (Safety-Slave)

V 3.0

AS-i Profile (Safety-Slave)

S-7.B.F.F

AS-i Input, Channel 1 (Safety-Slave)

Veri bitleri DI 0/DI 1 = Dinamik kod aktarımı

AS-i Input, Channel 2 (Safety-Slave)

Veri bitleri DI 2/DI 3 = Dinamik kod aktarımı

AS-i Output, DO 0 (Safety-Slave)

Gösterge lambası G24 kırmızı

AS-i Output, DO 1 (Safety-Slave)

Gösterge lambası G24 yeşil

AS-i Output, DO 2 (Safety-Slave)

Kullanılmamış

AS-i Output, DO 3 (Safety-Slave)

Kullanılmamış

AS-i AS-i Parameter bits (Safety-Slave), P0 ... P3

Kullanılmamış

AS-i Version (A/B Slave)

V 3.0

AS-i Profile (A/B Slave)

S-7.A.7.F

AS-i Input, DI 0 (A/B Slave)

Komut cihazı konumu 4

AS-i Input, DI 1 (A/B Slave)

Komut cihazı konumu 3

AS-i Input, DI 2 (A/B Slave)

Komut cihazı konumu 2

AS-i Input, DI 3 (A/B Slave)

Komut cihazı konumu 2

AS-i Output, DO 0 (A/B Slave)

Işıklı sinyal konumu 4

AS-i Output, DO 2 (A/B Slave)

Işıklı sinyal konumu 2

AS-i Output, DO 1 (A/B Slave)

Işıklı sinyal konumu 3

AS-i Output, DO 3 (A/B Slave)

Kullanılmamış

AS-i AS-i Parameter bits (A/B Slave), P0 ... P3

Kullanılmamış

AS-i Input module address

0

Note (AS-i Input module address)

Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device

Note

Both AS-i slaves can be enabled and disabled through the integrated DIP switch. The addressing must take place via the M12 connector.

Pin ataması

PIN 1

AS-Interface +

PIN 2

n.c.

PIN 3

AS-Interface -

PIN 4

n.c.

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BDF200AS
Type:See ordering code
Description of the component:Control panel with or without emergency-stop function and integrated AS interface
Relevant Directives:Machinery Directive 1)2006/42/EC
 Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
 1) For device versions with emergency-stop function
Applied standards:DIN EN 60947-5-1:2010
DIN EN 60947-5-5:20151)
DIN EN ISO 13850:2016
DIN EN ISO 13849-1:2016
IEC 61508 parts 1-7:2010
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, March 31, 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BDF200AS
Type:See ordering code
Description of the component:Control panel with or without emergency-stop function and integrated AS interface
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations 1)2008
 Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
 
 1) For device versions with emergency-stop function
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 1)
EN ISO 13850:2015
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 18, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 16.04.2024 08:10