BDF200-ST1-AS-NHK-LMRD-LTWH-LTBU
BDF200-ST1-AS-NHK-LMRD-LTWH-LTBU
Downloads
Ürün tip tanımı: BDF 200-(1)-AS-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) |
(1) | |
ST1 | konektör fişi M12, aşağıda |
ST2 | konektör fişi M12, yukarıdaki |
(2) | |
NH | Koruyucu contalı acil durum durdurma basmalı buton |
NHK | Koruyucu contalı kilitlemeli basmalı acil stop butonu |
(3) | |
WS 2/3 | Selektör , 2/3 switch konumu |
WT 2/3 | Selektör, 2/3 anahtarlama konumu |
SW 20 | Kilitli anahtar / - anahtar butonu, 2 anahtarlama konumu |
LT.. | Işıklı buton (Seçim rengi) |
LM.. | Işıklı sinyal (Seçim rengi) |
DT.. | Basmalı buton (Seçim rengi) |
(4) | |
LT.. | Işıklı buton (Seçim rengi) |
LM.. | Işıklı sinyal (Seçim rengi) |
DT.. | Basmalı buton (Seçim rengi) |
(5) | |
LT.. | Işıklı buton (Seçim rengi) |
LM.. | Işıklı sinyal (Seçim rengi) |
DT.. | Basmalı buton (Seçim rengi) |
(6) | |
yok | olmadan lambalı G24 |
G24 | ikaz lambalı G24 |
- Entegre AS-Arayüzü
- ile konektör fişi M12 taban
- İnce şok korumalı muhafaza
- ergonomik olacak şekilde yerleştirilecek.
- piyasada hazır bulunan aluminyum profillerine uydurulacak
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
BDF200-ST1-AS-NHK-LMRD-LTWH-LTBU |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101215387 |
EAN (European Article Number) |
4030661448459 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
Not (Sipariş ayrıntıları) |
Not: sipariş koduna bakın |
Onaylar
Verileri |
TÜV cULus ASi-SaW |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
İklime ilişkin zorlama |
DIN EN 60068 |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner |
Reaksiyon süresi, maksimum |
100 ms |
Positions used, position 1 |
ACİL DURDURMA butonu, boyunluklu buton |
Positions used, position 2 |
Işıklı sinyal, kırmızı |
Positions used, position 3 |
Işıklı düğme, beyaz |
Positions used, position 4 |
Işıklı düğme, mavi |
Brüt ağırlık |
280 g |
Genel veriler - Özellikler
Gösterge lambası |
Hayır |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
Kontrol kategorisi EN ISO 13849 e göre |
4 |
PFH değeri |
1,40 x 10⁻⁸ /h |
Note (PFH-value) |
max. 5.000 anahtarlama çevrimi/yıla kadar |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Mekanik veriler
Mechanical life, Emergency-Stop button |
100.000 operasyon sayısı |
Mechanical life, Command devices |
1.000.000 operasyon sayısı |
Montaj |
dahili montaj delikleri |
Type of the fixing screws |
2x M5 |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Konektör fişi M12, 4-kutup, A-kodlama |
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik |
40 mm |
Yükseklik |
69 mm |
Derinlik |
233,5 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre |
10 … 150 Hz, Genlik 0.35 mm / 5 g |
şoka karşı direnç |
15 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2.000 m |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
32 VDC |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Kirlilik derecesi e göre IEC/EN 60664-1 |
3 |
Elektriksel veriler - AS arayüz
Rated operating voltage |
18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
Çalışma aralığı ASi, maximum |
150 mA |
Electrical data - AS-Interface specification
Note (AS-i Parameter bits) |
Parametre çıkışlarını "1111" (0xF)'e ayarla FID: Çevre birimi hatası |
AS-i Version (Safety-Slave) |
V 3.0 |
AS-i Profile (Safety-Slave) |
S-7.B.F.F |
AS-i Input, Channel 1 (Safety-Slave) |
Veri bitleri DI 0/DI 1 = Dinamik kod aktarımı |
AS-i Input, Channel 2 (Safety-Slave) |
Veri bitleri DI 2/DI 3 = Dinamik kod aktarımı |
AS-i Output, DO 0 (Safety-Slave) |
Gösterge lambası G24 kırmızı |
AS-i Output, DO 1 (Safety-Slave) |
Gösterge lambası G24 yeşil |
AS-i Output, DO 2 (Safety-Slave) |
Kullanılmamış |
AS-i Output, DO 3 (Safety-Slave) |
Kullanılmamış |
AS-i AS-i Parameter bits (Safety-Slave), P0 ... P3 |
Kullanılmamış |
AS-i Version (A/B Slave) |
V 3.0 |
AS-i Profile (A/B Slave) |
S-7.A.7.F |
AS-i Input, DI 0 (A/B Slave) |
Komut cihazı konumu 4 |
AS-i Input, DI 1 (A/B Slave) |
Komut cihazı konumu 3 |
AS-i Input, DI 2 (A/B Slave) |
Komut cihazı konumu 2 |
AS-i Input, DI 3 (A/B Slave) |
Komut cihazı konumu 2 |
AS-i Output, DO 0 (A/B Slave) |
Işıklı sinyal konumu 4 |
AS-i Output, DO 2 (A/B Slave) |
Işıklı sinyal konumu 2 |
AS-i Output, DO 1 (A/B Slave) |
Işıklı sinyal konumu 3 |
AS-i Output, DO 3 (A/B Slave) |
Kullanılmamış |
AS-i AS-i Parameter bits (A/B Slave), P0 ... P3 |
Kullanılmamış |
AS-i Input module address |
0 |
Note (AS-i Input module address) |
Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device |
Note |
Both AS-i slaves can be enabled and disabled through the integrated DIP switch. The addressing must take place via the M12 connector. |
Pin ataması
PIN 1 |
AS-Interface + |
PIN 2 |
n.c. |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
n.c. |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
TÜV sertifikasyonu
UL Sertifikası
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Bağlantı şekli
Çalışma prensibi
Kontakt düzenleme
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | BDF200AS |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Bedienfeld mit oder ohne NOT-HALT Funktion und integriertem AS-Interface |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie 1) | 2006/42/EG |
Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU | |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU | |
1) für Gerätevarianten mit NOT-HALT Funktion |
Angewandte Normen: | DIN EN 60947-5-1:2010 DIN EN 60947-5-5:20151) DIN EN ISO 13850:2016 DIN EN ISO 13849-1:2016 IEC 61508 Teile 1-7:2010 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 31. März 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BDF200AS |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Control panel with or without emergency-stop function and integrated AS interface |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations 1) | 2008 |
Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 | |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 | |
1) For device versions with emergency-stop function |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 1) EN ISO 13850:2015 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 18, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 18.04.2024 19:05