ACTUATOR AZ 17/170-B11

Ürün numarası: 101139788

Downloads

ePLAN Veri
SISTEMA Veri
  • Özellikle sürmeli kapılar için uygun

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

ACTUATOR AZ 17/170-B11

Ürün numarası (sipariş numarası)

101139788

EAN (European Article Number)

4030661282268

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Genel veriler

Malzeme, aktüatör

Paslanmaz çelik

Brüt ağırlık

28 g

Mekanik veriler

Aktüatör yarı çapı, minimum

140 mm

Aktüatör

düz

Note

Note (General)

minimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 140 mm

minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 200 mm

The axis of the hinge must be 37.5 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.


Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 16.04.2024 06:18