BN 120-01Z/V
BN 120-01Z/V
Downloads
- Önden tahrik
- sapma mıknatıslı
- Kontaktsız algılama prensibi
- Uzun ömür
- Termoplastik muhafaza
- Uyarılan mıknatısa ve mıknatısın sürümüne bağlı olarak 60 mm' ye kadar uyarma mesafesi
- Tasarım Ø 10.7 mm
- merkez montajlı
- Önceden döşenmiş kablo lastik
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
BN 120-01Z/V |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101186842 |
EAN (European Article Number) |
4030661335391 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Genel veriler
Etkili kural |
Manyetik tahrik |
Gövdenin konstrüksiyon şekli |
silindir, dişli |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik |
Brüt ağırlık |
30 g |
Genel veriler - Özellikler
Asansörler için kullanılabilir |
Evet |
polarlama mıknatısı |
Evet |
Açıcıların sayısı |
1 |
Mekanik veriler
Uyarı düzlemleri |
ön taraf |
Devreye alma elemanı |
Mıknatıs |
Mekanik ömür, minimum |
10.000.000 operasyon sayısı |
Kumanda hızı, maximum |
18 m/s |
Montaj |
Diş açılmış merkezi flanş M12 x 1 |
Somunların sıkma torku, maksimum |
0,9 Nm |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Anahtarlama mesafesi |
5 mm … 55 mm BP 10S = 5 mm 2 x BP 10S = 10 mm BP 15S = 6 mm BP 34S = 20 mm BP 20S = 15 mm BP 31S = 15 mm BP 11S = 5 mm 2 x BP 11S = 15 mm BP 12S = 10 mm 2 x BP 12S = 25 mm BP 21S = 30 mm 2 x BP 21S = 20 ... 55 mm BP 22S = 25 mm 2 x BP 22S = 15 ... 55 mm BE 20 S = 6 mm |
Note (Switching distance Sn) |
Actuating distance up to 55 mm depending on actuating magnet and version. The specified switching distances are applicable for the actuation of individually mounted components without ferromagnetic influence. A change of the distance, either positive or negative, is possible due to ferromagnetic influences. The mutual interference between multiple actuating magnets must be observed. |
Hassasiyet R' yi tekrarlayın |
0,3 mm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine |
1 m |
Konektör, konektör |
Kablo |
Hat/tel çapraz kesiti |
0,25 mm2 |
Veya makine çapı |
23 AWG |
Kablo örtüsünün malzemesi |
LiYY |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün çapı |
10,7 mm |
Sensörün boyu |
71 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre |
10 … 55 Hz, Genlik 1 mm |
şoka karşı direnç |
30 g / 11 ms |
Elektriksel veriler
Anahtarlama gerilimi, maximum |
200 VAC |
Anahtarlama akımı, maximum |
1 A |
Anahtarlama kapasitesi, maximum |
30 W |
Anahtarlama kapasitesi, maximum |
30 VA |
Anahtarlama elemanı |
Açıcı düzen (NC) |
Geri gelme süresi, maximum |
0,2 ms |
Anahtarlama frekansı, maximum |
300 Hz |
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Anahtarlama çıkışı |
Reed kontaktlar |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
Actuator must be ordered separately. |
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S 2x BP 12S BP 21 S 2x BP 21 S BP 22 S 2x BP 22 S BE 20 S |
Recommendation (actuator, lift switchgear) |
BP 10 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Note
Note (General) |
The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets. When the switches and actuators come together, the colours must coincide: Red (S) to red (S) and green (N) to green (N). This does not apply to the bistable contact. The switch is to be mounted on iron with a non-magnetic layer of at least 20 mm. |
Dil filtresi
Veri sayfası
Montaj ve kablolama talimatları
AB Uygunluk Beyanı
Bilgi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Switch hareket şeması
Diyagram
Karakteristik eğri
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 25.04.2024 17:00