BN 75-01Z-1391
BN 75-01Z-1391
Downloads
- ile Fabrika çıkışlı hazır kablo
- Kontaktsız algılama prensibi
- 1 Reed kontaktlar
- Uzun ömür
- 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
- Yüzer switch
- Termoplastik muhafaza
- Kablosu önceden döşenmiş M12 fişli konektörle mevcut
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
BN 75-01Z-1391 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101055741 |
EAN (European Article Number) |
4030661009391 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Genel veriler
Etkili kural |
Manyetik tahrik |
Gövdenin konstrüksiyon şekli |
Özel konstrüksiyon |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik |
Malzeme, etkili alan |
Plastik |
Brüt ağırlık |
127 g |
Genel veriler - Özellikler
Açıcıların sayısı |
1 |
Mekanik veriler
Devreye alma elemanı |
Mıknatıs |
Mekanik ömür, minimum |
1.000.000.000 operasyon sayısı |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Histeresis (anahtar mesafesi), maximum |
3 mm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Önceden döşenmiş kablo |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
55 mm |
Sensörün genişliği |
80 mm |
Sensörün yüksekliği |
99,5 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Elektriksel veriler
Anahtarlama gerilimi, maximum |
220 VAC |
Anahtarlama akımı, maximum |
1 A |
Anahtarlama kapasitesi, maximum |
60 W |
Anahtarlama kapasitesi, maximum |
60 VA |
Anahtarlama elemanı |
Açıcı düzen (NC) |
Geri gelme süresi, minimum |
0,3 ms |
Geri gelme süresi, maximum |
0,6 ms |
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Anahtarlama çıkışı |
Reed kontaktlar |
Note
Note (General) |
Depending on how the floater is assembled, either a NO contact or a NC contact is possible. Belirtilen anahtarlama noktaları su için uygulanabilir |
Dil filtresi
Veri sayfası
AB Uygunluk Beyanı
Bilgi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Diyagram
Karakteristik eğri
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 24.04.2024 02:34