BN 85-R-1824-3 1,0M
BN 85-R-1824-3 1,0M
Downloads
- Kenetleme dirsekleri ile montaj ve mahfazalı kablo
- Önden tahrik
- Kontaktsız algılama prensibi
- 1 Reed kontaktlar
- Uzun ömür
- Uyarılan mıknatısa ve mıknatısın sürümüne bağlı olarak 40 mm' ye kadar uyarma mesafesi
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- Termoplastik muhafaza
- Yerinde montajda yuvasına yerleştirilen reed-kontakt
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
BN 85-R-1824-3 1,0M |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101101624 |
EAN (European Article Number) |
4030661023533 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Genel veriler
Etkili kural |
Manyetik tahrik |
Gövdenin konstrüksiyon şekli |
Blok |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik |
Brüt ağırlık |
43 g |
Genel veriler - Özellikler
Mandallama |
Evet |
Asansörler için kullanılabilir |
Evet |
Ek bileşen kontaktların sayısı |
1 |
Mekanik veriler
Uyarı düzlemleri |
ön taraf |
Devreye alma elemanı |
Mıknatıs |
Mekanik ömür, minimum |
1.000.000.000 operasyon sayısı |
Kumanda hızı, maximum |
18 m/s |
Montaj |
Kenetleme dirsekleri ve mahfazalı kablo |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Anahtarlama mesafesi |
2 mm … 40 mm BP 6S = 2 … 12 mm BP 8S = 2 … 10 mm BP 10S = 5 … 20 mm 2 x BP 10S = 6 … 27 mm BP 15S = 5 … 22 mm 2 x BP 15S = 7 … 28 mm BP 34S = 10 … 40 mm BP 20S = 3 ... 28 mm BP 31S = 4 ... 30 mm BP 11S = 4 ... 23 mm BP 12S = 5 ... 27 mm |
Note (Switching distance Sn) |
Actuating distance up to 40 mm depending on actuating magnet and version. The specified switching distances are applicable for the actuation of individually mounted components without ferromagnetic influence. A change of the distance, either positive or negative, is possible due to ferromagnetic influences. The mutual interference between multiple actuating magnets must be observed. |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine |
1 m |
Konektör, konektör |
Kablo |
Hat/tel çapraz kesiti |
0,25 mm2 |
Veya makine çapı |
23 AWG |
Kablo örtüsünün malzemesi |
LiY |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
16,5 mm |
Sensörün genişliği |
40 mm |
Sensörün yüksekliği |
35 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP40 |
Ambient temperature |
+0 ... +75 °C |
şoka karşı direnç |
60 g, sinüs dalgalı titreşim |
Elektriksel veriler
Anahtarlama gerilimi, maximum |
60 VDC |
Anahtarlama akımı, maximum |
1 A |
Anahtarlama kapasitesi, maximum |
30 W |
Anahtarlama elemanı |
Bistabil kontakt |
Geri gelme süresi, maximum |
0,2 ms |
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Anahtarlama çıkışı |
Reed kontaktlar |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
Actuator must be ordered separately. |
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S BP 12 S BP 6 S BP 8 S 2 x BP 15 S |
Recommendation (actuator, lift switchgear) |
BP 10 BP 6 2 x BP 15 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Note
Note (General) |
The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets. |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
AB Uygunluk Beyanı
Bilgi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutsal resim temel bileşeni
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 20.04.2024 13:49