BNS 16-12ZR
BNS 16-12ZR
Ürün tip tanımı: BNS 16-(1)Z(2)-(3) |
(1) | |
11 | 1 Normalde açık kontakt (NO) / 1 Açıcı düzen (NC) (sadece konektör versiyonu için) |
12 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC) |
(2) | |
V | Uyarı düzlemleri ön taraf |
R | Uyarı düzlemleri sağ taraf |
L | Uyarı düzlemleri sol tarafta |
D | Uyarı düzlemleri kapak tarafı |
U | Uyarı düzlemleri dip |
LR | Uyarı düzlemleri sol taraf/sağ taraf |
(3) | |
ST1 | Konektör orta |
ST2 | Konektör sağ |
ST3 | Konektör sol |
- 3 kablo girişleri M 20 x 1.5
- Kablolama kompartımanı
- Termoplastik muhafaza
- Gıda işleme endüstrisine uygun
- Saklı montaj şekli olanaklıdır
- 52 mm x 90 mm x 39 mm
- Uzun ömür
- mekanik yıpranma yok
- Çapraz eksen kaçıklığına meyilli
- Kirlenmeye karşı duyarsız
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
BNS 16-12ZR |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101172556 |
EAN (European Article Number) |
4030661301150 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Onaylar
Verileri |
TÜV BG cULus |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Coding level according to EN ISO 14119 |
düşük |
Etkili kural |
Manyetik tahrik |
Yerleştirme koşulları (mekanik) |
bir hizada değil |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik |
Brüt ağırlık |
120 g |
Genel veriler - Özellikler
Prerequisite evaluation unit |
Evet |
Açıcıların sayısı |
2 |
Perde sayısı |
1 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D değeri, açıcı/kapatıcı (NC/NO) |
25.000.000 operasyon sayısı |
Mekanik veriler
Malzeme, etkili alan |
sağ taraf |
Devreye alma elemanı |
Mıknatıs |
Direction of motion |
Etkin yüzeye önden |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON" |
8 mm |
Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF" |
18 mm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
Kablo kesiti, minimum |
0,25 mm² |
Kablo kesiti, maximum |
1,5 mm² |
Note |
Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor. |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
39 mm |
Sensörün genişliği |
52 mm |
Sensörün yüksekliği |
90 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre |
10 … 55 Hz, Genlik 1 mm |
şoka karşı direnç |
30 g / 11 ms |
Elektriksel veriler
Anahtarlama gerilimi, maximum |
100 VAC |
Anahtarlama gerilimi, maximum |
100 VDC |
Anahtarlama akımı, maximum |
0,4 A |
Anahtarlama kapasitesi, maximum |
10 W |
Anahtarlama frekansı, maximum |
5 Hz |
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Anahtarlama çıkışı |
Diğer, reed kontaktlar |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
Actuator must be ordered separately. |
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör) |
BPS 16 |
Recommended safety switchgear |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
Note (General) |
Contact symbols shown for the closed condition of the guard device. |
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
Boyutlu çizim çeşitli
Diyagram
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 24.04.2024 02:17