BNS 180
- Thermoplastic enclosure
- Suitable for food processing industry only in combination with BP 15 SS
- Particularly large switching distance
- Ø M 18 x 1
- Long life
- no mechanical wear
- Insensitive to transverse misalignment
- Insensitive to soiling
- uncoded, concealed installation according to ISO 14119
Ürün tip tanımı: BNS 180-(1)Z-(2) |
(1) | |
11 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC) |
12 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC) |
02 | 2 Açıcı düzen (NC) |
(2) | |
2187-2 | Bağımsız kontakt çıkışı |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.