BNS 260-02/01ZG-R 5,0M

Ürün numarası: 101191958

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
Ürün tip tanımı:

BNS 260-(1)(2)Z(3)-(4)-(5)


(1)
111 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC)
022 Açıcı düzen (NC)

(2)
yokolmadan diyagnostik çıkış
/011 Açıcı düzen (NC)

(3)
yokolmadan LED anahtarlama koşulları göstergesi
Gile LED anahtarlama koşulları göstergesi

(4)
yokFabrika çıkışlı hazır kablo
STile konektör

(5)
LSol taraftaki kapı menteşesi
RSağ taraftaki kapı menteşesi
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • Termoplastik muhafaza
  • küçük gövde
  • Saklı montaj şekli olanaklıdır
  • 26 mm x 36 mm x 13 mm
  • Uzun ömür
  • mekanik yıpranma yok
  • Çapraz eksen kaçıklığına meyilli
  • Kirlenmeye karşı duyarsız

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

BNS 260-02/01ZG-R 5,0M

Ürün numarası (sipariş numarası)

101191958

EAN (European Article Number)

4030661351414

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Onaylar

Verileri

TÜV

BG

cULus

Genel veriler

Normlar, talimatlar

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Coding level according to EN ISO 14119

düşük

Etkili kural

Manyetik tahrik

Yerleştirme koşulları (mekanik)

aynı seviyeye yakın

Gövdelerin malzemesi

Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik

Brüt ağırlık

218 g

Genel veriler - Özellikler

Entegre gösterge, durum

Evet

Açıcıların sayısı

3

Emniyet kontaktlarının sayısı

2

Hat tellerinin sayısı

6

Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Yıl(lar)

Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

B10D Normalde kapalı kontakt (NC)

25.000.000 operasyon sayısı

Mekanik veriler

Devreye alma elemanı

Mıknatıs

Kapı menteşesi

Sağ

Direction of motion

Etkin yüzeye önden

Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3

Note (Switching distance Sn)

Axial misalignment, a horizontal and vertical misalignment of the safety sensor and the actuator are tolerated. The possible misalignment depends on the distance of the active surfaces of the sensor and the actuator. The sensor remains active within the tolerance range.

Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON"

5 mm

Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF"

15 mm

Mekanik veriler - Boyutlar

Uzunluk veya makine

5 m

Konektör, konektör

Kablo

Hat/tel çapraz kesiti

0,25 mm2

Kablo örtüsünün malzemesi

PVC

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu

13 mm

Sensörün genişliği

26 mm

Sensörün yüksekliği

36 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre

10 … 55 Hz, Genlik 1 mm

şoka karşı direnç

30 g / 11 ms

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi

75 VDC

Nominal darbeye dayanma gerilimi

0,8 kV

Elektriksel veriler

N 60947-5-1 uyarınca koşullu nominal kısa devre akımı

100 A

Anahtarlama akımı, maximum

0,01 A

Anahtarlama kapasitesi, maximum

0,24 W

Anahtarlama frekansı, maximum

5 Hz

Durum göstergesi

Note (Integral System Diagnostics, status )

Koruma kapalı olduğu zaman LED yanar

Teslimat kapsamı

teslimatta dahildir

Actuator must be ordered separately.

Aksesuarlar

Tavsiye (aktüatör)

BPS 260

Recommended safety switchgear

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Note

Note (General)

Contact symbols shown for the closed condition of the guard device.

The contact configuration for versions with or without LED is identical.

Notlar - Devre örneği

Note (Wiring diagram)

The contacts S11-S12 and S21-S22 must be integrated in the safety circuit.

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BNS 260
Type:See ordering code
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, January 28, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BNS 260
Type:See ordering code
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, June 17, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 16.04.2024 11:25