BNS 260-11ZG-L 10,0M
BNS 260-11ZG-L 10,0M
Ürün tip tanımı: BNS 260-(1)(2)Z(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC) |
02 | 2 Açıcı düzen (NC) |
(2) | |
yok | olmadan diyagnostik çıkış |
/01 | 1 Açıcı düzen (NC) |
(3) | |
yok | olmadan LED anahtarlama koşulları göstergesi |
G | ile LED anahtarlama koşulları göstergesi |
(4) | |
yok | Fabrika çıkışlı hazır kablo |
ST | ile konektör |
(5) | |
L | Sol taraftaki kapı menteşesi |
R | Sağ taraftaki kapı menteşesi |
- Fabrika çıkışlı hazır kablo
- Termoplastik muhafaza
- küçük gövde
- Saklı montaj şekli olanaklıdır
- 26 mm x 36 mm x 13 mm
- Uzun ömür
- mekanik yıpranma yok
- Çapraz eksen kaçıklığına meyilli
- Kirlenmeye karşı duyarsız
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
BNS 260-11ZG-L 10,0M |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101216530 |
EAN (European Article Number) |
4030661407784 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Onaylar
Verileri |
TÜV BG cULus |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Coding level according to EN ISO 14119 |
düşük |
Etkili kural |
Manyetik tahrik |
Yerleştirme koşulları (mekanik) |
aynı seviyeye yakın |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik |
Brüt ağırlık |
410 g |
Genel veriler - Özellikler
Entegre gösterge, durum |
Evet |
Açıcıların sayısı |
1 |
Perde sayısı |
1 |
Emniyet kontaktlarının sayısı |
2 |
Hat tellerinin sayısı |
4 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D değeri, açıcı/kapatıcı (NC/NO) |
25.000.000 operasyon sayısı |
Mekanik veriler
Devreye alma elemanı |
Mıknatıs |
Direction of motion |
Etkin yüzeye önden |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Note (Switching distance Sn) |
Axial misalignment, a horizontal and vertical misalignment of the safety sensor and the actuator are tolerated. The possible misalignment depends on the distance of the active surfaces of the sensor and the actuator. The sensor remains active within the tolerance range. |
Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON" |
5 mm |
Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF" |
15 mm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine |
10 m |
Konektör, konektör |
Kablo |
Hat/tel çapraz kesiti |
0,25 mm2 |
Kablo örtüsünün malzemesi |
PVC |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
13 mm |
Sensörün genişliği |
26 mm |
Sensörün yüksekliği |
36 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre |
10 … 55 Hz, Genlik 1 mm |
şoka karşı direnç |
30 g / 11 ms |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
75 VDC |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
0,8 kV |
Elektriksel veriler
N 60947-5-1 uyarınca koşullu nominal kısa devre akımı |
100 A |
Anahtarlama akımı, maximum |
0,01 A |
Anahtarlama kapasitesi, maximum |
0,24 W |
Anahtarlama frekansı, maximum |
5 Hz |
Durum göstergesi
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
Koruma kapalı olduğu zaman LED yanar |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
Actuator must be ordered separately. |
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör) |
BPS 260 |
Recommended safety switchgear |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
Note (General) |
Contact symbols shown for the closed condition of the guard device. The contact configuration for versions with or without LED is identical. |
Notlar - Devre örneği
Note (Wiring diagram) |
The contacts S13-S14 and S21-S22 must be integrated in the safety circuit. |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
Operating Instructions and Declaration of Conformity (Short)
UL Sertifikası
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Karakteristik eğri
Karakteristik eğri
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 25.04.2024 06:40