BNS 303-11Z 10,0M
BNS 303-11Z 10,0M
Ürün tip tanımı: BNS 303-(1)Z(2)-(3)-(4) |
(1) | |
11 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC) |
12 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC) |
02 | - / 2 Açıcı düzen (NC) |
03 | - / 3 Açıcı düzen (NC) |
(2) | |
yok | olmadan LED anahtarlama koşulları göstergesi |
G | ile LED anahtarlama koşulları göstergesi |
(3) | |
yok | Ile veya makine |
ST | konektörle M12 |
(4) | |
2187 | Bağımsız kontakt çıkışı |
2211 | daha yüksek anahtarlama mesafesi |
- Termoplastik muhafaza
- Uzun ömür
- Gıda işleme endüstrisine uygun BPS 303 SS
- mekanik yıpranma yok
- Ø M30
- Çapraz eksen kaçıklığına meyilli
- Kirlenmeye karşı duyarsız
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
BNS 303-11Z 10,0M |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101127760 |
EAN (European Article Number) |
4030661049137 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Onaylar
Verileri |
TÜV BG cULus |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Coding level according to EN ISO 14119 |
düşük |
Etkili kural |
Manyetik tahrik |
Yerleştirme koşulları (mekanik) |
aynı seviyeye yakın |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik |
Somunların malzemesi |
termoplastik |
Brüt ağırlık |
380 g |
Genel veriler - Özellikler
Açıcıların sayısı |
1 |
Perde sayısı |
1 |
Emniyet kontaktlarının sayısı |
2 |
Hat tellerinin sayısı |
4 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D değeri, açıcı/kapatıcı (NC/NO) |
25.000.000 operasyon sayısı |
Mekanik veriler
Devreye alma elemanı |
Mıknatıs |
Direction of motion |
Etkin yüzeye önden |
Somunların sıkma torku, maksimum |
3 Nm |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON" |
5 mm |
Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF" |
15 mm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine |
10 m |
Konektör, konektör |
Kablo |
Hat/tel çapraz kesiti |
0,25 mm2 |
Veya makine çapı |
23 AWG |
Kablo örtüsünün malzemesi |
PVC |
Mekanik veriler - Boyutlar
ISO-diş sensörler |
M30 |
anahtar ağzı genişliği |
36 SW |
Sensörün boyu |
44 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre |
10 … 55 Hz, Genlik 1 mm |
şoka karşı direnç |
30 g / 11 ms |
Elektriksel veriler
Anahtarlama gerilimi, maximum |
100 VAC |
Anahtarlama gerilimi, maximum |
100 VDC |
Anahtarlama akımı, maximum |
0,4 A |
Anahtarlama kapasitesi, maximum |
10 W |
Anahtarlama frekansı, maximum |
5 Hz |
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Anahtarlama çıkışı |
Diğer, reed kontaktlar |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
Actuator must be ordered separately. |
Montaj malzemesinin teslimat kapsamı |
2x sabitleme malzemesi somun M 30 x 1.5 |
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör) |
BPS 300 BPS 303 BPS 303 SS |
Recommended safety switchgear |
SRB 301AN SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
Note (General) |
Contact symbols shown for the closed condition of the guard device. The contact configuration for versions with or without LED is identical. |
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
Diyagram
Karakteristik eğri
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 25.04.2024 13:14