BNS 33

BNS 33

  • Termoplastik muhafaza
  • Saklı montaj şekli olanaklıdır
  • Çapraz eksen kaçıklığına meyilli
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Uzun ömür
  • mekanik yıpranma yok
  • Kirlenmeye karşı duyarsız
Ürün tip tanımı:

BNS 33-(1)Z(2)-(3)-(4)


(1)
022 Açıcı düzen (NC)
111 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC)
121 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC)

(2)
yokolmadan LED anahtarlama koşulları göstergesi
Gile LED anahtarlama koşulları göstergesi

(3)
yokIle veya makine
STkonektörle M8

(4)
2187Bağımsız kontakt çıkışı
2187-10Bağımsız kontakt çıkışı, LED ile
2237Kablo yönünden kumanda
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.

Direction of motion

Açıcıların sayısı

Perde sayısı

Emniyet kontaktlarının sayısı

BNS 33-02Z-2187

Ürün numarası 101128792

Magnetic safety sensor

Ürüne git

BNS 33-02Z-2187 3,0M

Ürün numarası 101142030

Magnetic safety sensor

Ürüne git

BNS 33-02Z-2187 5,0M

Ürün numarası 101137364

Magnetic safety sensor

Ürüne git

BNS 33-02Z-2187 10,0M

Ürün numarası 101141475

Magnetic safety sensor

Ürüne git

BNS 33-02Z-2516

Ürün numarası 101181839

Magnetic safety sensor

Ürüne git

BNS 33-02ZG-2187

Ürün numarası 101128793

Magnetic safety sensor

Ürüne git

BNS 33-02ZG-2187 2,0M

Ürün numarası 101155404

Magnetic safety sensor

Ürüne git

BNS 33-02ZG-2187 10,0M

Ürün numarası 101150267

Magnetic safety sensor

Ürüne git

BNS 33-02Z-ST-2187

Ürün numarası 101173053

Magnetic safety sensor

Ürüne git

BNS 33-02ZGST-2187

Ürün numarası 101173054

Magnetic safety sensor

Ürüne git

BNS 33-11Z

Ürün numarası 101107770

Magnetic safety sensor

Ürüne git

BNS 33-11Z 2,0M

Ürün numarası 101108977

Magnetic safety sensor

Ürüne git



Sistem komponentleri

BPS 33-2326
BPS 33-2326

  • daha yüksek anahtarlama mesafesi Sao 8 mm