BNS 36-02/01Z-L
BNS 36-02/01Z-L
Ürün tip tanımı: BNS 36-(1)(2)Z(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC) |
02 | 2 Açıcı düzen (NC) |
(2) | |
yok | olmadan diyagnostik çıkış |
/01 | 1 Açıcı düzen (NC) |
10 | 1 Normalde açık kontakt (NO) |
(3) | |
yok | olmadan LED anahtarlama koşulları göstergesi |
G | ile LED anahtarlama koşulları göstergesi |
(4) | |
yok | Fabrika çıkışlı hazır kablo |
ST | ile konektör |
(5) | |
L | Sol taraftaki kapı menteşesi |
R | Sağ taraftaki kapı menteşesi |
(6) |
- Termoplastik muhafaza
- Uzun ömür
- mekanik yıpranma yok
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Saklı montaj şekli olanaklıdır
- Çapraz eksen kaçıklığına meyilli
- Kirlenmeye karşı duyarsız
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
BNS 36-02/01Z-L |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101193201 |
EAN (European Article Number) |
4030661359885 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Onaylar
Verileri |
TÜV BG cULus |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Coding level according to EN ISO 14119 |
düşük |
Etkili kural |
Manyetik tahrik |
Yerleştirme koşulları (mekanik) |
aynı seviyeye yakın |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik |
Brüt ağırlık |
71 g |
Genel veriler - Özellikler
Açıcıların sayısı |
3 |
Emniyet kontaktlarının sayısı |
2 |
Hat tellerinin sayısı |
6 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC) |
25.000.000 operasyon sayısı |
Mekanik veriler
Devreye alma elemanı |
Mıknatıs |
Kapı menteşesi |
Sol |
Direction of motion |
Etkin yüzeye önden |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Note (Switching distance Sn) |
Axial misalignment, a horizontal and vertical misalignment of the safety sensor and the actuator are tolerated. The possible misalignment depends on the distance of the active surfaces of the sensor and the actuator. The sensor remains active within the tolerance range. |
Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON" |
7 mm |
Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF" |
17 mm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine |
1 m |
Konektör, konektör |
Kablo |
Hat/tel çapraz kesiti |
0,25 mm2 |
Veya makine çapı |
23 AWG |
Kablo örtüsünün malzemesi |
PVC |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
13 mm |
Sensörün genişliği |
88 mm |
Sensörün yüksekliği |
25 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre |
10 … 55 Hz, Genlik 1 mm |
şoka karşı direnç |
30 g / 11 ms |
Elektriksel veriler
Anahtarlama gerilimi, maximum |
75 VDC |
Anahtarlama akımı, maximum |
0,4 A |
Anahtarlama kapasitesi, maximum |
10 W |
Anahtarlama frekansı, maximum |
5 Hz |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
Actuator must be ordered separately. |
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör) |
BPS 36-2 |
Recommended safety switchgear |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
Note (General) |
Contact symbols shown for the closed condition of the guard device. The contact configuration for versions with or without LED is identical. |
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
Diyagram
Karakteristik eğri
Karakteristik eğri
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 25.04.2024 12:41