BNS 40S-12ZG-C 20,0M
BNS 40S-12ZG-C 20,0M
Ürün tip tanımı: BNS 40S-12Z(1)-(2) |
(1) | |
yok | olmadan LED anahtarlama koşulları göstergesi |
G | ile LED anahtarlama koşulları göstergesi |
(2) | |
yok | Gömmeli montaj delikleri Ø 4,2 mm |
C | Arka tarafta diş açılarak kapatılmış delikler M4 |
- LED sürümü
- arkadaki diş açılarak kapatılmış delikler sayesinde temizlenmesi son derece kolay
- Paslanmaz çelik mahfaza
- Gıda endüstrisine uygun kablo bağlantısı
- Saklı montaj şekli olanaklıdır
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Uzun ömür
- mekanik yıpranma yok
- Kirlenmeye karşı duyarsız
- Çapraz eksen kaçıklığına meyilli
- Gıda işleme endüstrisine uygun
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
BNS 40S-12ZG-C 20,0M |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
103009080 |
EAN (European Article Number) |
4030661457765 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Onaylar
Verileri |
TÜV BG cULus ECOLAB |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Coding level according to EN ISO 14119 |
düşük |
Etkili kural |
Manyetik tahrik |
Yerleştirme koşulları (mekanik) |
bir hizada değil |
Gövdelerin malzemesi |
Aparatın malzemesi |
Brüt ağırlık |
1.160 g |
Genel veriler - Özellikler
Arka tarafta diş açılarak kapatılmış delikler |
Evet |
Entegre gösterge, genel |
Evet |
Prerequisite evaluation unit |
Evet |
Açıcıların sayısı |
2 |
Perde sayısı |
1 |
Hat tellerinin sayısı |
6 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D değeri, açıcı/kapatıcı (NC/NO) |
25.000.000 operasyon sayısı |
Mekanik veriler
Devreye alma elemanı |
Mıknatıs |
Direction of motion |
Etkin yüzeye önden |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON" |
8 mm |
Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF" |
18 mm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine |
20 m |
Konektör, konektör |
Kablo |
Hat/tel çapraz kesiti |
0,25 mm2 |
Veya makine çapı |
23 AWG |
Kablo örtüsünün malzemesi |
LiYY |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
14,5 mm |
Sensörün genişliği |
88 mm |
Sensörün yüksekliği |
27 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP69 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +80 °C |
Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre |
10 … 55 Hz, Genlik 1 mm |
şoka karşı direnç |
30 g / 11 ms |
Elektriksel veriler
Anahtarlama akımı, maximum |
0,01 A |
Anahtarlama kapasitesi, maximum |
0,24 W |
Anahtarlama frekansı, maximum |
5 Hz |
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Anahtarlama çıkışı |
Diğer, reed kontaktlar |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
Actuator must be ordered separately. |
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör) |
BPS 40S-2 BPS 40S-1-C BPS 40S-2-C |
Recommended safety switchgear |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
Note (General) |
Contact symbols shown for the closed condition of the guard device. The contact configuration for versions with or without LED is identical. |
Notlar - Devre örneği
Note (Wiring diagram) |
Contact S21-S22 must be integrated in the safety circuit. |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
ECOLAB sertifikasyonu
UL Sertifikası
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Diyagram
Karakteristik eğri
Karakteristik eğri
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 18.04.2024 08:09