BNS 40S
- Paslanmaz çelik mahfaza
- Gıda endüstrisine uygun kablo bağlantısı
- Saklı montaj şekli olanaklıdır
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Uzun ömür
- mekanik yıpranma yok
- Kirlenmeye karşı duyarsız
- Çapraz eksen kaçıklığına meyilli
- Gıda işleme endüstrisine uygun
Ürün tip tanımı: BNS 40S-12Z(1)-(2) |
(1) | |
yok | olmadan LED anahtarlama koşulları göstergesi |
G | ile LED anahtarlama koşulları göstergesi |
(2) | |
yok | Gömmeli montaj delikleri Ø 4,2 mm |
C | Arka tarafta diş açılarak kapatılmış delikler M4 |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
Arka tarafta diş açılarak kapatılmış delikler
Entegre gösterge, genel
Sistem komponentleri
Actuator