Bobin kilitlemeli


Coding level according to EN ISO 14119

Etkili kural

Kilitleme prensibi

Güç, EN ISO 14119 uyarınca kapatma kuvveti

Ortam sıcaklığı, maximum

Ortam sıcaklığı, minimum

Kilitleme kuvveti

Kilidi açma kuvveti

Sıralı diyagnostik

Seri bağlantı

AZM40

AZM40


  • Kompakt, düz tasarım
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
  • Etkili tutma kuvveti 2000 N
  • Mandallama kuvveti 40 N
  • RFID teknolojisi aracılığıyla ihtiyaca uygun manipülasyon koruması
  • ISO 14119'a göre "Yüksek" kodlama seviyesine sahip tek olarak kodlanmış sürüm
  • Menteşeli ve sürgülü kapılar için sadece bir sürüm
  • Aktüatör kilitlemeye 180 derecelik bir açıyla sürekli olarak yaklaşabilir.
  • Simetrik montaj, her iki tarafa cıvatalanabilir

Kategoriye git
AZM150

AZM150


  • Termoplastik muhafaza
  • Dönen kafa sayesinde sekiz yaklaşma seviyesi
  • Özellikle 40 mm profillerin üzerine kolay takılma

Kategoriye git
AZM150I

AZM150I


  • Termoplastik muhafaza
  • Dönen kafa sayesinde sekiz yaklaşma seviyesi
  • Özellikle 40 mm profillerin üzerine kolay takılma
  • ISO 14119'a göre "Yüksek" kodlama seviyesine sahip tek olarak kodlanmış sürüm

Kategoriye git
AZM201

AZM201


  • Termoplastik muhafaza
  • Sensör zincirinin max. uzunluğu 200 m
  • seri bağlantılı kendi kendini kontrol etme
  • 3 LED ler çalışma koşullarını gösterir
  • Sensör teknolojisi aktüatör ve kilitleme arasında dikeyde ± 5 mm ve yatayda ± 3 mm kaymaya izin verir.
  • Menteşeli ve kızaklı koruyucu kapılar için uygun
  • akıllı tanılama
  • Manuel bırakma
  • Koruma sınıfı IP66, IP67
  • Etkili tutma kuvveti 2000 N

Kategoriye git
AZM201D

AZM201D


  • Koruma sınıfı IP66, IP67
  • Termoplastik muhafaza
  • Manuel bırakma
  • akıllı tanılama
  • 3 LED ler çalışma koşullarını gösterir
  • Etkili tutma kuvveti 2000 N
  • Sensör teknolojisi aktüatör ve kilitleme arasında dikeyde ± 5 mm ve yatayda ± 3 mm kaymaya izin verir.
  • Menteşeli ve kızaklı koruyucu kapılar için uygun

Kategoriye git
AZM300

AZM300


  • Koruma sınıfı IP69
  • Profil sistemlerine montajı için uygun
  • Termoplastik muhafaza
  • RFID teknolojisi aracılığıyla ihtiyaca uygun manipülasyon koruması
  • 3 farklı uyarı yönleri
  • Kompakt tasarım
  • 3 LED ler çalışma koşullarını gösterir
  • Menteşeli ve kızaklı koruyucu kapılar için uygun
  • Seri bağlantı
  • Manuel bırakma

Kategoriye git
AZM400

AZM400 Yeni


  • İki durumlu, motor ile tahrik edilen sistem
  • Kapatma kuvveti 10.000 N
  • 300 N çapraz güne karşı kilit açma mümkündür
  • Kilitleme ve kapalı tutma fonksiyonu için PL e / Kat. 4 / SIL 3
  • Kapalı tutma fonksiyonunun iki kanallı kumandası
  • P/P ve P/N anahtarlamalı çıkışlarda işletim
  • Büyük aktüatör boşluğu

Kategoriye git
MZM 100

MZM 100


  • Otomatik mandal
  • Yenilemeli ve tek çalışma prensipli bobinli kilitler
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Kontaktsız elektronik, kodlu sistem
  • Termoplastik muhafaza
  • Sensör zincirinin max. uzunluğu 200 m
  • 3 LED ler çalışma koşullarını gösterir
  • Sensör teknolojisi aktüatör ve kilitleme arasında dikeyde ± 5 mm ve yatayda ± 3 mm kaymaya izin verir.
  • akıllı tanılama
  • seri bağlantılı kendi kendini kontrol etme
  • Patentli

Kategoriye git
AZM 161

AZM 161


  • Termoplastik muhafaza
  • Çift izolasyonlu
  • Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Kontaktlar
  • Uzun ömür

Kategoriye git
AZM 161I

AZM 161I


  • Tek olarak kodlama
  • Termoplastik muhafaza
  • Çift izolasyonlu
  • Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Kontaktlar
  • Uzun ömür

Kategoriye git
AZM 170

AZM 170


  • Termoplastik muhafaza
  • Çift izolasyonlu
  • Kompakt tasarım
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
  • Uzun ömür
  • Etkili tutma kuvveti

Kategoriye git
AZM 170I

AZM 170I


  • Tek olarak kodlama
  • Termoplastik muhafaza
  • Çift izolasyonlu
  • Kompakt tasarım
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
  • Uzun ömür
  • Etkili tutma kuvveti

Kategoriye git
AZM190

AZM190


  • Termoplastik muhafaza
  • Uzun ömür
  • Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
  • 89 mm x 178 mm x 41 mm
  • aktüatör ucu 4 x 90° ölçülerde tekrar konumlandırılabilir
  • 2 kablo girişleri M 20 x 1.5
  • Kablolama kompartımanı
  • Özellikle menteşeli kapıların, aluminyum profillerin ve parmaklıkların üzerine yerleştirmeye müsait ince tasarım.
  • Kir parçacıklarının nüfuz etmesini engelleyen sızdırmazlık mekanizması
  • Kesilmiş kelepçe ucu

Kategoriye git
AZM 415

AZM 415


  • Metal muhafaza
  • Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
  • Sağlam tasarım
  • Uzun ömür
  • 2 kablo girişleri M 20 x 1.5
  • Kesilmiş kelepçe ucu

Kategoriye git
TKM / TKF

TKM / TKF


  • Metal muhafaza
  • Etkili tutma kuvveti

Kategoriye git
TZM / TZF

TZM / TZF


  • Termoplastik muhafaza
  • Etkili tutma kuvveti

Kategoriye git
Special SFB versions

Special SFB versions


Kategoriye git
Uygulama:
AZM serisi selenoid kilitler makinenin kontrol parçası –örneğin- bozulma korumalı gecikmeli zaman röleleri veya durma izleme cihazı- ile kayan, menteşeli ve ayrılabilir emniyet korumalarını –çit, kapak veya kapılar gibi- tehlikeli durumlar ortadan kalkana kadar kontrol eder.

Bu bobinli kilitler ayrıca, bir koruma donanımının üretim prosesinde açılması durumunda yabancı maddelerin nüfuz etmesine izin vermeyen yerlerde kullanılabilir.

Tasarım ve çalışma şekli:
AZM tipi bobinli kilitlerde kilitli anahtarlama elemanı fiziksel anlamda eyleyiciye bağlı değildir, bunlar anahtarlama sırasında fonksiyonel olarak bir araya getirilir veya uzaklaştırılır. Koruma donanımı kilidi açma koşuluna getirildiği zaman eyleyici ana birimden ayrılır. Proses sırasında NC kontakt düzenleri pozitif olarak açılır ve NO kontakt düzenleri kapanır. Kilitleme, blokaj cıvatası / sürgüleme cıvatası aracılığyla yerine getirilir. Bu sürgüleme cıvatası kilit mekanizmasından kurtulamayacak şekilde eyleyiciyi bloke eder. Makinenin kontrol devresi sadece, eyleyici kilide sürüldüğü ve sürgüleme cıvatası bloke etme konumunda olduğu zaman olurlanır. Bu durum sürgüleme cıvatasının kontakt denetimini sağlaması suretiyle temin edilir.

Kilitlemenin iki kipi mevcuttur. "Kilidi açmak için Güç kullanmak" durumunda sürgüleme cıvatası yay baskısı ile kilidin içinde tutulur. Kilidi aç bobini uyarıldığı zaman kilitleme boşalır ve NC kontaktlar açılır. Koruma donanımı bu durumda açılabilir.
1) i kilitlemek için Güç kullanmak durumunda çalışma şekli tersine işler.

EX-AZM 150, 161, 170, 190 ve 415 bobinli kilitler hatalı kilitlemelere karşı korunmalıdır. Bobinli kilitler istenilen montaj konumlarında yerleştirilebilirler.

Bobin kilitlemelerin kullanım konumu isteğe bağlıdır. Bobinli kilitlerin koruma sınıfı IP 54, IP 65 veya IP 67 dir.

1)Alman Teknik Keşif Takdir Komisyonunun (German Technical Assesors) politikasına göre, kilitler elektriğin kesilmesi durumunda koruma donanımı anında açılabildiği için kaza riskinin enine boyuna değerlendirilmesinden sonra kullanılabilir.