Bobin kilitlemeli

EX-AZM 170

EX-AZM 170


  • ATEX Bölge 2 ve 22 için patlama koruması
  • Termoplastik muhafaza
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
  • Etkili tutma kuvveti
  • Manuel bırakma
  • 1 Kablo girişi M 20 x 1.5

Kategoriye git
EX-AZM 161

EX-AZM 161


  • Ex bölge 22
  • Termoplastik muhafaza
  • 130 mm x 114 mm x 30 mm
  • Kapatma kuvveti 2000N
  • 6 Kontaktlar
  • Manuel bırakma
  • Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
  • kablo girişleri 4 M 16 x 1.5

Kategoriye git
EX-AZM 415

EX-AZM 415


  • Ex bölge 22
  • Metal muhafaza
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • Kapatma kuvveti 3500N
  • 2 anahtarları bir muhafazanın içinde
  • 400 N' a ayarlanabilirbilye mandalı
  • Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
  • Dirsekli kol sistemi aracılığıyla gergili kapıların sorunsuz açılması
  • 2 kablo girişleri M 20 x 1.5

Kategoriye git
EX-AZM 300

EX-AZM 300


  • ATEX Bölge 2 ve 22 için patlama koruması
  • RFID teknolojisi aracılığıyla ihtiyaca uygun manipülasyon koruması
  • Termoplastik muhafaza
  • Profil sistemlerine montajı için uygun
  • 3 farklı uyarı yönleri
  • Menteşeli ve kızaklı koruyucu kapılar için uygun
  • Seri bağlantı

Kategoriye git
Uygulama:
AZM serisi bobin kilitleri makinenin kontrol parçası, örneğin bozulma korumalı gecikmeli zaman röleleri veya bozulma korumalı duraklama monitörleri ile beraber, tehlikeli durumlar (örn. aktif hareketler) ortadan kaldırılmadan önce çit, kapak ya da kapı gibi sürmeli, menteşeli ve ayrılabilir emniyet korumalarının açılmasını önlemek üzere tasarlanmıştır.

Bu bobinli kilitler ayrıca, bir koruma donanımının açılmasının üretim prosesinde yabancı maddelerin nüfuz ettiğini ifade eden durumlarda kullanılabilir.


Tasarım ve çalışma şekli:
AZM bobinli kilitler ürün aralığında kilitli anahtarlama elemanı fiziksel anlamda aktüatöre bağlı değildir ancak anahtarlama sırasında fonksiyonel olarak bir araya getirilir veya uzaklaştırılır. Emniyet muhafazası kilitsiz konumda açıldığı zaman aktüatör ana birimden ayrılır. Bu proses sırasında NC kontaktlar pozitif olarak açılır ve NO kontaktlar kapanır.

Kilitleme, blokaj cıvatası / sürgüleme cıvatası aracılığyla yerine getirilir. Bu sürgüleme cıvatası kilit mekanizmasından kurtulamayacak şekilde aktüatörü bloke eder. Makinenin kontrolü sadece, aktüatör kilide sürüldüğü ve sürgüleme cıvatası bloke etme konumunda olduğu zaman etkinleşir. Bu durum sürgüleme cıvatasının kontakt izlemesiyle sağlanır.

Kilitlemenin iki kipi mevcuttur. "Kilidi açma kuvveti" prensibinde, sürgüleme cıvatası yay baskısı ile kilidin içinde tutulur. Kilidi açma bobini uyarıldığı zaman kilit çıkar ve NC kontaktlar açılır. Koruma donanımı bu durumda açılabilir. "Kilitleme kuvveti" ile
1) çalışma şekli tersine işler.

EX-AZM 161, 170 ve 415 bobinli kilitler hatalı kilitlemelere karşı korunmalıdır. Ünite tipine göre, aktüatörün tek olarak kodlanması mümkündür.

Bobinli kilitler istenilen montaj konumlarında yerleştirilebilirler. Bobinli kilitlerin koruma sınıfı IP 54, IP 65 veya IP 67'dir.


1) Alman Teknik Keşif Takdir Komisyonunun (German Technical Assesors) politikasına göre, elektriğin kesilmesi durumunda koruma donanımı anında açılabildiği için bu kilitler sadece kaza riskinin enine boyuna değerlendirilmesinden sonra kullanılabilir.