BP 15
Ürün numarası:
101060163
BP 15
Ürün numarası:
101060163
- termoplastik mahfaza
- N-kutbu yeşil renkle markalanmış
- S-kutbu kırmızı markalanmış
- Demir esaslı malzemenin üzerine 18 mm mesafede monte etmek için uygun
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
BP 15 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101060163 |
EAN (European Article Number) |
4030661521282 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-03 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Genel veriler
Brüt ağırlık |
15 g |
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün çapı |
22,5 mm |
Aktüatörün genişliği |
12 mm |
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim aktüatörü
Boyutlu çizim çeşitli
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 29.03.2024 00:20