BPS 16
Ürün numarası:
101172566
BPS 16
Ürün numarası:
101172566
- coded magnet actuator for the BNS16 series
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
BPS 16 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101172566 |
EAN (European Article Number) |
4030661301181 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Genel veriler
Gövdelerin malzemesi |
Plastik |
Brüt ağırlık |
22 g |
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün uzunluğu |
11 mm |
Aktüatörün genişliği |
60 mm |
Aktüatörün yüksekliği |
20 mm |
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim aktüatörü
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 29.03.2024 12:39