BPS 33

Ürün numarası: 101107771

Downloads

ePLAN Veri
SISTEMA Veri

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

BPS 33

Ürün numarası (sipariş numarası)

101107771

EAN (European Article Number)

4030661272849

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-04

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-24-04

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Genel veriler

Gövdelerin malzemesi

Plastik

Malzeme

Plastik

Brüt ağırlık

26 g

Mekanik veriler - Boyutlar

Genişlik

88 mm

Yükseklik

25 mm

Derinlik

13 mm

Aktüatörün uzunluğu

88 mm

Aktüatörün genişliği

25 mm

Aktüatörün yüksekliği

13 mm


Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 16.04.2024 20:41