• Programlanabilir Modüler Güvenlik Sistemi
  • 2006/42/EC makine yönetmeliğinin IV eki uyarınca güvenli, yapı örneği kontrollü mantık kontrolörü
  • ISO 13849-1 uyarınca PL'ye kadar geçerli tüm emniyetli anahtarlama cihazları için bağlantı
  • 272 giriş/çıkışa ile modüler olarak genişletilebilir
  • Güvenli 2 A p anahtarlamalı yarı iletken çıkışlar, güvenli p/n anahtarlamalı yarı iletken çıkışlara alınabilir
  • - EN 61800-5-2 ()
  • Universal iletişim modülü
  • Güvenlik protokolleri de dahil olmak üzere standart endüstriyel ağ sistemlerini sadece bir donanım ile destekler
  • Endüstriyel ağ protokollerini yazılım aracılığıyla ayarlanıp değiştirilmesi
  • Güvenli uzaktan kontrollü IO iletişimi
  • PL e / SIL 3'e kadar 8 güvenlik izleme modülünün yerini alır
  • Basit ve esnek parametre ayarı
  • Programlama becerisi gerekmez
  • Tüm yaygın güvenlik sensörlerinin yedek sorgusu için 18 güvenli giriş
  • 4 emniyetli yarı iletken çıkışı
  • 2 emniyetli röle çıkışı
  • 4 opsiyonel sinyal çıkışı
  • Düz metin olarak hata ve durum mesajları
  • Renkli ekran üzerinden çok dilli menü navigasyonu