Uygulama:
Temas durumunda ya da dokunulduğunda dokunmatik izleme sistemleri tehlikeli hareketi durdurur. Uygulama alanlarının çeşitliliği farklı emniyet cihazları gerektirir.
Emniyetli kenarlar
SE aralığının emniyetli kenarları koruma kapılarında, kaldırma tabla ve platformlarında, hareketli depo raflarında, çalışan işlem tablalarında, depolama asansörlerinde, asansör kapılarında, yükleme rampalarında, kaldırma ve devirme donanımlarında veya endüstriyel kapılarda bulunabilecek ezilme ve kesilme noktalarını korumaya almaya uygundur. Tehlikeli hareketi derhal durdurarak fiziksel yaralanmayı ya da maddi zararı önleyebilirler.
SEmniyet klapeleriMakinelerde geniş malzeme girişi ya da besleme alanları kullanıcı personelin ve makinenin korunması için farklı bir yaklaşım gerektirir. Burada SL 300 emniyet klapeleri kullanılır.
Güvenlik halıları
Güvenlik halıları makineler ve tesisler için diğer bir korunma biçimi olup tehlikeli bölgenin önündeki alana SMS güvenlik halısı yerleştirilir. Korunacak alanın şekline bağlı olarak birden fazla güvenlik halısı dizilebilir ve elektrikle birbirine bağlanabilir. Güvenlik halısı çalıştığında bir sinyal verilir ve makinenin durması sağlanır.
Uygun biçimde bağlanmış emniyet denetleme modülü ile kombinasyon halinde, yukarıda tanımlanmış üç sistem ISO 13849-1 uyarınca güvenlik kategorisi 3 ya da sırasıyla 1 veya 4'ün gereksinimlerine ulaşır.
Tasarım ve çalışma şekli:
SE aralığındaki emniyetli kenarlar üç temel unsurdan oluşur, yani alüminyum profili, lastik profili ve takılı sensör çifti.
Emniyetli kenarın lastik profilinin deformasyonu değerlendirilir. Lastik profilin her iki ucundaki hata bakımından güvenli gönderim ve alım ünitesi en önemli parçadır. Lastik profil şeridinin deformasyonu gönderim ve alım ünitesi arasındaki IR sinyalini zayıflatır veya güçlendirir. Bağlı emniyet denetleme modülü IR sinyalinin bu zayıflığını değerlendirir ve tehlikeli hareketi durdurur. Bu ölçüm prosedürü, yani bağlı olan emniyet denetleme modülü ile beraber, ISO 13849-1 kontrol kategorisi 4 uyarınca güvenlik gereksinimlerine uygundur. Kategori 1 uygulamalarının çözümleri de mevcuttur.
EN 13856-2, emniyetli kenarlara yönelik gereksinimleri sürdürür ve bunların tasarımını ve onayını açıklar. İşletim sıcaklığı aralığı, tepki süresi, kuvvetler, çalışma mesafeleri ve durdurma mesafeleri gibi güvenlik bakımından önemli özellikler bu standartta belirlenmiştir.
EN 13849-1, makine kontrolünün güvenlik bakımından bileşenlerinin tasarım ilkelerini açıklar.
Yerel bir makinenin veya ünitenin çalıştırılması sırasındaki risk belirlenmelidir. Kumandanın güvenliğine yönelik gereksinimler bu esnada büyüyen riskle birlikte artar.
SE-400 C aralığının bağlı emniyetli kontrol modülünü içeren SE aralığı emniyetli kenar sistemi, kontrol kategorisi 4'ün emniyet koşullarına uygundur. Sistemde iki hatanın olması durumunda bile emniyetli kenar makinenin ya da ünitenin güvenli ve etkin şekilde kapatılmasını sağlar.
ISO 13849-1 kumanda kategorisi 1'in uygulamaları için SE aralığı emniyetli kenarı SE-100 C aralığının emniyetli kontrol modülüne bağlanabilir.
Emniyetli kenar kullanılması sırasında tehlikeli hareket hızının, emniyetli kenarın maks. başlangıç hızından küçük olmasına dikkat edilmelidir. Potansiyel olarak tehlikeli parçaların durma mesafesi ve profile özgü veriler birbirine uyarlanmış olmalıdır. Durma mesafesinin yeterliliği sadece makineyi en kötü durumda durdurmaya yeterli olmamalı, aynı zamanda tehdit altında olan vücut bölümleri için müsaade edilen maks. kuvvet de aşılmamalıdır. Karşı kenarın uygulanması planlanırken çok dikkat edilmelidir. Seçilen anahtar şeridinin olası kat edilen yolu yeterli değilse, makinenin durma mesafesi kısaltılmalı veya başka bir anahtar şeridi profili kullanılmalıdır.
Gerekli asgari kat edilen yol min. 1,2'lik emniyet faktörüyle tasarlanmalıdır. Emniyet faktörü, kat edilen yol başka makine elemanları tarafından etkilendiğinde daha büyük olmalıdır. (bkz. ayrıca EN 1760-2 Ek C.)
SL 300 güvenlik klapesi bir klape ve taşıyıcı profilinden ve ayrıca sınıf 1 konum anahtarından oluşur. Klape profilinin devreye alınmasıyla konum anahtarı zorunlu olarak açılır ve ilgili makine tahrikini kapatır.
SMS 3 güvenlik halısı 2 ayrı akı taşıyıcı çelik plakadan oluşur. Plakalar izolasyon şeritleri ile biribirinden ayrı tutulur. Konstrüksiyon mekanik bakımdan sağlam ve kimyasallara karşı büyük ölçüde dayanıklı bir plastik olan plastisolden dökülmüştür.
Güvenlik halısının çalıştırılmasıyla içerisindeki çelik plakalar hafifçe bükülür. Bu, kısa devreye yol açar. Bu elektrikli kısa devre, derhal makinenin durmasını başlatan aşağı doğru bir emniyet kontrolü modülüyle değerlendirilir.