Uluslararası Almanya Amerika Birleşik Devletleri Avusturya Belçika (FR) Belçika (NL) Birleşik Krallık Brezilya (ES) Brezilya (PT) Danimarka Finlandiya Fransa Hindistan Hollanda Japonya Kanada (EN) Kanada (FR) Norveç Polonya Portekiz Türkiye Çin İspanya İsveç İsviçre (DE) İsviçre (FR) İsviçre (IT) İtalya
Shop Logo
  • Ana Sayfa
  • Şirket
  • Ürünler
  • Servis
  • Basın
  • Etkinlikler
  • İletişim
  • Giriş
    Şifrenizi mi unuttunuz Kayıt ol
0 slide
1 slide
2 slide
3 slide
4 slide
0 slide
1 slide
2 slide
3 slide
  1. Ana menü
  2. System solutions
  • Kategori
  • System solutions
    • Safety-Fieldboxes
    • AS interface safety at work
    • Serial diagnostics
Safety-Fieldboxes
Kategori resmi
i
Ürün resmi

Safety-Fieldboxes

The Safety Fieldbox for PROFIsafe/PROFINET systems is suitable for simple plug and play installation of up to eight safety switchgear devices. All common types of safety switchgear can be connected via the 8-pole M12 device connector: switches, sensors, interlocks, light grids and also control panels. This solution is also suitable for larger machines and plants, because up to 10 safety field boxes with up to 80 safety switchgear can be easily connected in series.
AS interface safety at work
Kategori resmi
i
Ürün resmi

AS interface safety at work

Uygulama:
Kolay, emniyetli ve güvenilir
AS-Arayüz İşte Emniyet (SaW), AS-International'ın açık standardına dayalı ilk emniyetli bus sistemidir. Acil durdurmalar, emniyet anahtarları, bobinli kilitler veya ışıklı güvenlik perdeleri gibi emniyetli komponentler, AS-Arayüz profil kablosu üzerinden kolaylıkla birbirlerine bağlanır. Emniyetli sinyallerin değerlendirilmesi için sadece bir emniyet monitörü gereklidir.

Tasarım ve çalışma şekli:
EN 50295 uyarınca AS arayüz standardı
AS arayüz ağı, AS arayüz SaW entegrasyonuyla değişmeden çalışmaya devam eder. Bilinen bileşenler, örneğin standart AS arayüzü Master, standart güç kaynağı ve AS arayüzü korumasız 2 tel hattı kullanılmaya devam edilebilir ve güvenlik verilerinin aktarılmasının entegrasyonu için temel oluşturur. Mevcut bir sistem böylelikle çok kolay şekilde AS-i SaW güvenlik bileşenleriyle donatılabilir.

Güvenliğin kalbiGüvenlik bileşenlerinin bilgisi AS-Arayüz ağı yoluyla aktarılır ve emniyet monitörü ile izlenir. Bir güvenlik devresinin tetiklenmesi ya da güvenlik bileşeninin arızalanması durumunda, güvenlik monitörü makineyi ya da kurulumu güvenli biçimde bekleme konumuna alır. Güvenlik monitörü ISO 13849-1'e göre Kontrol Kategorisi 4'e kadar bir ya da iki yedek uygulama etkinleştirme yolu çifti ile donatılmıştır. Monitörün her emniyet fonksiyonu kolay bir sürükle ve bırak yazılımı ile kurulabilir. Daha sonra konfigürasyon emniyet monitörüne aktarılır ve bir parola ile koruma altına alınır.

Emniyetli iletim mekanizması
Emniyete ilişkin uygulamalar için iletim mekanizması değişmeyen AS-Arayüz standardı protokolüne dayalıdır. Güvenlik monitörü ile güvenlik bileşenleri arasındaki etkileşimle her master talep için tanımlı bir telyazı iletilir. Monitör bu bilgiyi değerlendirir ve hedef durum karşılanmamışsa etkinleştirme yollarını açar. Emniyetli bir kapanış için maksimum cevap süresi 40 ms'dir

AS-Arayüz İşte Emniyet ile maliyetleri düşürünMaliyetlerin ve çabaların düşürülmesi - Kimin ihtiyacı yok ki? Kurulum ve makineyi devreye alma sırasında olduğu kadar bakım işlemleri sırasında da AS-Arayüz SaW, entegre sistem tanısı ile kullanıcıyı destekler. Arızanın yeri ve nedeni hakkında ayrıntılı bilgi sağlar ve kullanıcının arızayı hızlı bir şekilde bulmasına ve analiz etmesine yardımcı olarak makinenin çalışmama süresini minimize eder. AS-Arayüzü İşte Emniyet ile maliyetinizi doğrudan doğruya düşürebilirsiniz.

AS arayüzü işte emniyet ile daha fazla esneklik
Bağımsız güvenlik çözümleri için SCHMERSAL çok çeşitli emniyet donanımları ile maksimum esneklik sağlar. Uygulamaya bağlı olarak kullanıcı, geniş bir ürün yelpazesi içinden optimum çözümü seçebilir. AS-Arayüz SaW açık bir sistem olduğundan kullanıcının farklı tedarikçi kaynaklarından ek emniyet komponentlerini dahil etmesi mümkündür. AS-Arayüz işte emniyet uyarlama sağlar

AS arayüz SaW ile daha az kurulum süresi
AS arayüz SaW ile daha kolay ve daha hızlıdır: emniyet bileşenini seçin, AS-Arayüz yassı kablo ile bağlayın, emniyet monitörünü yapılandırın ve hepsi bu kadar.
Emniyet bileşenlerinde daha fazla ayar gerekmez, emniyet bileşenleri ve kontrol kabini arasındaki karmaşık bağlantı kabloları azaltılmış ve kurulum süresi düşürülmüştür. Emniyet sensörlerinin güç kaynağı AS arayüzü korumasız 2 tel hattı üzerinden sağlanır. AS arayüzü işte emniyet ile hedefinize daha hızlı varacaksınız.

AS-Arayüz SaW Sistem Özellikleri
• AS-Arayüz sisteminin üzerinde 31 adete kadar standart ve emniyet uyduları
• Emniyetli PLC'lere gereksinim duymaz
• Emniyete ilişkin sinyaller gruplar şeklinde tahsis edilebilir ve birden fazla emniyet monitörü bağlanabilir
• Cevap verme süresi maksimum 40 ms'dir
• Emniyete ilişkin sinyaller işletme tanı programlarının içine entegre edilebilir
• ISO 13849-1'e uygun olarak Kontrol Kategorisi 4'e kadar sertifikalı
• TÜV (Alman Teknik Denetim Kurulu) sertifikalıdır
Serial diagnostics
Kategori resmi
i
Ürün resmi

Serial diagnostics

The serial diagnostics field includes safety switchgear, system components and installation accessories for safety interlocks, safety sensors and operating panels with SD interface.The SD interface allows comprehensive diagnostic data (switch states such as 'door open/closed' or error messages such as 'actuator in limit area' or 'excess temperature') from series connected safety switchgear to be transmitted to superior machine control systems. The data is transmitted via an SD gateway with industrial fieldbus protocols (PROFIBUS, CANopen, PROFINET IO, EtherNet IP, Modbus/TCP, EtherCAT).The SD interface also allows safety interlocks to be locked and unlocked individually, as well as configured. As such, the latching force of the MZM100-SD electromagnetic solenoid interlock can be set by SD interface.Benefits of the SD interfaceComprehensive status and diagnostic dataSimplified troubleshootingAvoidance of unscheduled machine downtimes thanks to faster error alertsPerformance Level PL e despite series connection of safety switchgearSaving on secure inputs by creating switch-off circuitsSupport for different fieldbus systemsSmooth and fail-safe installation
Şirket
  • Schmersal Grubu
  • Kronoloji
  • Üretim
  • Araştırma ve Geliştirme
  • Kalite Yönetimi
  • Enerji politikaları ve çevre koruma
  • Sosyal Sorumluluk
Servis
  • Teknik Yazılar
  • Kaynaklar
  • Linkler
Ana Sayfa
Etkinlikler
Industry
Ürünler
  • Haberler
  • Çevrimiçi Ürün Kataloğu
  • Kalite
  • Broşürler
  • Yalın Üretim
Basın
  • Basın Bültenleri
  • Teknik Yazılar
  • Logo ve Gerçekler
  • Fotoğraf ve Videolar
İletişim
  • Türkiye Satış Ofisi
  • Üretim Siteleri
Güncel Haberler
Shop Logo
  • Doğrudan Temas
  • Telefon: +90 532 111 27 16 (PBX)
  • info-tr@schmersal.com
© 2021 Schmersal Türkiye · Künye · AGB · Gizlilik