Ülke
Uluslararası
Almanya
Amerika Birleşik Devletleri
Avusturya
Belçika (FR)
Belçika (NL)
Birleşik Krallık
Brezilya (ES)
Brezilya (PT)
Danimarka
Finlandiya
Fransa
Hindistan
Hollanda
Japonya
Kanada (EN)
Kanada (FR)
Norveç
Polonya
Portekiz
Türkiye
Çin
İspanya
İsveç
İsviçre (DE)
İsviçre (FR)
İsviçre (IT)
İtalya
Ana Sayfa
Şirket
Ürünler
Servis
Basın
Etkinlikler
İletişim
Giriş
Giriş
Şifrenizi mi unuttunuz
Kayıt ol
Takip listesi (0)
Takip listesine git
Ana menü
Emniyetli anahtarlama ve denetleme
Konum anahtarı
Kategori
Emniyetli anahtarlama ve denetleme
Konum anahtarı
Filtre
Filtreyi resetle
Gövdelerin malzemesi
Aluminyum
Metal tabaka
Metal tabaka, zinkdruckguss
Plastik, cam elyaf takviyeli
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik, çinko kokil döküm, kromlanmış
Çinko
çinko kokil döküm
PS116 termoplastik gövde - EN 50047 aktüatörlü
EN 50047 e uygun tasarım
Koruma sınıfı IP66, IP67
Ek bilgi
×
PS116 termoplastik gövde - EN 50047 aktüatörlü
PS116 Termoplastik muhafaza - EN 50047 ile kumanda etme
Simetrik muhafaza
Koruma sınıfı IP66, IP67
PS215 Metal muhafaza - EN 50047 ile kumanda etme
Metal muhafaza
EN 50047 e uygun tasarım
45 çevrilmiş bağlantı klemensleri sayesinde hızlı bağlantı tekniği
Çalıştırma elemanlarının 45 kolay ve hızlı ayarlanabilirliği
Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
Ek bilgi
PS216 termoplastik gövde - EN 50047 aktüatörlü
Katlanır mandallı kapaklı plastik mahfaza
45 çevrilmiş bağlantı klemensleri sayesinde hızlı bağlantı tekniği
Çalıştırma elemanlarının 45 kolay ve hızlı ayarlanabilirliği
Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
EN 50047 e uygun tasarım
Ek bilgi
PS226 termoplastik gövde - EN 50047 aktüatörlü
Katlanır mandallı kapaklı plastik mahfaza
45 çevrilmiş bağlantı klemensleri sayesinde hızlı bağlantı tekniği
Çalıştırma elemanlarının 45 kolay ve hızlı ayarlanabilirliği
Kablo girişi 2 x M20 x 1,5
EN 50047 e uygun tasarım
Ek bilgi
PS315 Metal muhafaza - EN 50041 ile kumanda etme
Metal muhafaza
45 çevrilmiş bağlantı klemensleri sayesinde hızlı bağlantı tekniği
Çalıştırma elemanlarının 45 kolay ve hızlı ayarlanabilirliği
Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
EN 50041 e uygun tasarım
Ek bilgi
PS316 termoplastik gövde - EN 50041 aktüatörlü
Katlanır mandallı kapaklı plastik mahfaza
45 çevrilmiş bağlantı klemensleri sayesinde hızlı bağlantı tekniği
Çalıştırma elemanlarının 45 kolay ve hızlı ayarlanabilirliği
Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
EN 50041 e uygun tasarım
Ek bilgi
235 Metal muhafaza - EN 50047 ile kumanda etme
Metal muhafaza
Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
30 mm x 63,5 mm x 30 mm
Ek bilgi
236 termoplastik gövde - EN 50047 aktüatörlü
Termoplastik muhafaza
Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
30 mm x 58,5 mm x 30 mm
Ek bilgi
255 Metal muhafaza - EN 50047 ile kumanda etme
Metal muhafaza
Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
63 mm x 63,5 mm x 30 mm
Ek bilgi
256 termoplastik gövde - EN 50047 aktüatörlü
EN 50047' e uygun kapağa montaj
Termoplastik muhafaza
Çift izolasyonlu
58 mm x 50,5 mm x 31 mm
Ek bilgi
332 Metal muhafaza - EN 50041 ile kumanda etme
Metal muhafaza
Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
40 mm x 76 mm x 40 mm
aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
1 Kablo girişi M 20 x 1.5
Geniş kesme kontağı
Anahtarlama noktalarının yüksek tekrarlama hassasiyeti
Altın kaplamalı solid gümüş kontaktlar
Manyetik depolama hızlı kapama sistemi
Kontakt yıpranmasından bağımsız sabit anahtarlama noktası sağlayan hızlı kapama sisteminden ayrı anahtarlama sistemi.
EN 50041 e uygun tasarım
Ek bilgi
335 Metal muhafaza - EN 50041 ile kumanda etme
Metal muhafaza
Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
Ek bilgi
336 termoplastik gövde - EN 50041 aktüatörlü
EN 50041 e uygun tasarım
Termoplastik muhafaza
Çift izolasyonlu
Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
Ek bilgi
355 Metal muhafaza - EN 50041 ile kumanda etme
Metal muhafaza
Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
66,7 mm x 76 mm x 38 mm
Ek bilgi