CSP 34-S-1-06
Ürün numarası:
101208469
CSP 34-S-1-06
Ürün numarası:
101208469
Downloads
TraceParts
CAD Verileri
ePLAN
Veri
CADENAS
CAD Verileri
SISTEMA
Veri
- Yandan uyarılı
- aktüatör kodu 6
- 20 farklı aktüatör kodu mevcut
Sipariş ayrıntıları
Note (Delivery capacity) |
Elde mevcut değil! |
Ürün tip tanımı |
CSP 34-S-1-06 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101208469 |
EAN (European Article Number) |
4030661382098 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Not (Sipariş ayrıntıları) |
Not: Sensör ve aktüatör ayrı olarak sipariş edilmelidir. |
Genel veriler
Malzeme, aktüatör |
Plastik |
Brüt ağırlık |
87 g |
Mekanik veriler
Malzeme, etkili alan |
yan taraf |
Bağımsız kodlanmış |
6 |
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün uzunluğu |
27 mm |
Aktüatörün genişliği |
35 mm |
Aktüatörün yüksekliği |
97 mm |
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
replacement part
103001557 RST 36-1-AD06
- Yandan uyarılı
- Yalın esnek montaj ve ayar
- AS arayüz
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 20.04.2024 00:36