CSS 14-34-S-SD-M-L
CSS 14-34-S-SD-M-L
Ürün tip tanımı: CSS (1)-34-(2)-(3)-(4)-M-(5) |
(1) | |
12 | Üstten uyarılı |
14 | Yandan uyarılı |
(2) | |
yok | Standart model |
F0 | Otomatik start vermeye uygun çalıştıran basma buton için giriş |
F1 | Kenar kontrollü reset basmalı buton için giriş |
(3) | |
S | Etkili alan yan |
V | Etkili alan ön |
(4) | |
D | Ile diyagnostik çıkış |
SD | seri tanılama çıkışı |
(5) | |
L | Fabrika çıkışlı hazır kablo ile |
ST | ile konektör |
- 1 x Fabrika çıkışlı hazır kablo 8-kutup
- Yandan uyarılı
- seri tanılama çıkışı
- Max. 31 sensör seri olarak bağlanabilir.
- Termoplastik muhafaza
- Kontaktsız elektronik, kodlu sistem
- Hizasından kaçık uyarı mümkün mü
- 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
- Anahtarlama noktalarının yüksek tekrarlama hassasiyeti
- Sensör zincirinin max. uzunluğu 200 m
- 2 kısa devre deneme PNP güvenli çıkışları
- Kontrol kabinine kadar emniyetli kabloların çapraz kısa devre, tel kopma ve harici voltaj denetleme.
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
CSS 14-34-S-SD-M-L |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101181061 |
EAN (European Article Number) |
4030661314853 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-03 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001829 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001829 |
Onaylar
Verileri |
TÜV cULus UKCA |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 60947-5-3 |
Etkili kural |
endüktif |
Gövdenin konstrüksiyon şekli |
Blok |
Yerleştirme koşulları (mekanik) |
bir hizada değil |
Sensör topolojisi |
Seri bağlantı için sensör |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik |
Malzeme, etkili alan |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik |
Reaksiyon süresi, maksimum |
30 ms |
Risk süresi, maximum |
60 ms |
Brüt ağırlık |
295 g |
Genel veriler - Özellikler
Sıralı diyagnostik |
Evet |
Diyagnostik çıkış |
Evet |
Kısa devre algılaması |
Evet |
Kısa devre tanımı |
Evet |
Güvenlik fonksiyonları |
Evet |
Kaskat edilebilir |
Evet |
Entegre gösterge, durum |
Evet |
LED sayısı |
3 |
Sinyalizasyon fonksiyolu yarı iletken çıktıların sayısı |
1 |
Güvenli dijital çıkış sayısı |
2 |
Sensörlerin seri bağlantı sayısı |
31 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
Kontrol kategorisi EN ISO 13849 e göre |
4 |
PFH değeri |
3,60 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Mekanik veriler
Uyarı düzlemleri |
yan taraf |
Malzeme, etkili alan |
yan taraf |
Aktüatör anahtarlama mesafesi |
Actuator CST 34-V-1: 10 mm (typical switch distance Sn) Actuator CST 34-V-1: 8 mm (ensured switch distance ON Sao) Actuator CST 34-V-1: 13 mm (ensured switch distance OFF Sar) Actuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 14 mm (typical switch distance Sn) Actuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 12 mm (ensured switch distance ON Sao) Actuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3:: 17 mm (ensured switch distance OFF Sar) Actuator CST 34-S-2: 14 mm (typical switch distance Sn) Actuator CST 34-S-2: 12 mm (ensured switch distance ON Sao) Actuator CST 34-S-2: 17 mm (ensured switch distance OFF Sar) Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 10 mm (typical switch distance Sn) Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 8 mm (ensured switch distance ON Sao) Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 13 mm (ensured switch distance OFF Sar) |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Histeresis (anahtar mesafesi), maximum |
1,5 mm |
Hassasiyet R' yi tekrarlayın |
0,5 mm |
Not (Hassasiyet R' yi tekrarlayın R) |
Eksenel dengeleme: Uzun taraf sensör ve uyarıcı için 36 mm max yükseklik ayar sapmasına (x) izin verir (montaj toleransı veya koruma kapısının sarkması gibi durumlarda). Yükseklik sapması, maks. 53 mm, CST 34-S-2 aktüatörü kullanımında mümkündür. Çapraz sapma (y) maks. ± 10 mm'dir. Bkz. resim: çalışma prensibi |
Mekanik veriler - Boyutlar
Note (length of the sensor chain) |
Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current |
Note (series-wiring) |
Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD |
Uzunluk veya makine |
2 m |
Konektör, konektör |
Kablo (Y-UL 2517), 8-kutup |
Kablo kesiti, maximum |
8 x 0,35 mm² |
Veya makine çapı |
22 AWG |
Cable type |
LiYY |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
35 mm |
Sensörün genişliği |
27 mm |
Sensörün yüksekliği |
108,2 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre |
10 … 55 Hz, Genlik 1 mm |
şoka karşı direnç |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
32 VDC |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Kirlilik derecesi e göre VDE 0100 |
3 |
Elektriksel veriler
No-load supply current I0, typical |
100 mA |
Çalışma akımı |
600 mA |
N 60947-5-1 uyarınca koşullu nominal kısa devre akımı |
100 A |
Anahtarlama frekansı, yaklaşık |
3 Hz |
Electrical data - Safety digital outputs
Çalışma akımı (emniyetli çıkışlar) |
250 mA |
Çıkış akımı (güvenli çıkış), maksimum |
0,25 A |
Emniyetli çıkış |
p-type |
Voltage drop Ud, maximum |
0,5 V |
Leakage current Ir, maximum |
0,5 mA |
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0,25 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0,25 A |
Elektriksel veriler - Diyagnostik çıkış
Design of control elements |
p-type |
Voltage drop Ud, maximum |
5 V |
Electrical data - Serial diagnostic SD
Designation, Serial diagnostic SD |
OUT |
Operation current |
150 mA |
Design of control elements |
short-circuit proof, p-type |
Wiring capacitance |
50 nF |
Elektriksel veriler - Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
Interfering radiation |
IEC 61000-6-4 |
EMC rating |
IEC 61000-6-2 |
Pin ataması
PIN 1 |
A1 Ue Kahve rengi |
PIN 2 |
X1 Emniyetli giriş 1 Beyaz |
PIN 3 |
A2 GND Mavi |
PIN 4 |
Y1 Emniyetli çıkış 1 Siyah |
PIN 5 |
SD Seri tanılama çıkışı: gri |
PIN 6 |
X2 Emniyetli giriş 2 mor |
PIN 7 |
Y2 Emniyetli çıkış 2 kırmızı |
PIN 8 |
IN seri tanılama girişi Pembe |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
Actuator must be ordered separately. |
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör) |
CST 34-S-2 CST 34-S-3 CST 180-1 CST 180-2 CST 34-S-1 |
Recommended safety switchgear |
PROTECT PSC1 SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
Note (General) |
Evaluation requirements: dual-channel safety input, suitable for p-type sensors with NO function. The safety-monitoring module must tolerate internal functional tests of the sensors with cyclic switch-off of the sensor outputs for max. 0.5 ms. Short-circuit recognition by the evaluation is not necessary. |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
TÜV sertifikasyonu
BG-test sertifikası
UL Sertifikası
UKCA certificate
Kablo döşeme örneği (elektr. kablolama)
Broşür
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Çalışma prensibi
Bağlantı şekli
Video ID: SD-Interface-Mr-Safety
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | CSS 34 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Berührungslos wirkender Sicherheits-Sensor |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Teile 1-7:2010 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5194.02/20 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 9. Juni 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 24.04.2024 23:47