CSS 180
- Termoplastik muhafaza
- Kontaktsız elektronik, kodlu sistem
- Hizasından kaçık uyarı mümkün mü
- Anahtarlama noktalarının yüksek tekrarlama hassasiyeti
- Sensör zincirinin max. uzunluğu 200 m
- Sensörün histeresis aralığı sınırına yakın çalıştığı zaman erken uyarı
- 16 sensörlerinin seri bağlantılı kendi kendini kontrol etme
- 2 kısa devre deneme PNP güvenli çıkışları
Ürün tip tanımı: CSS 8-180-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
2P | 2 kısa devre deneme PNP güvenli çıkışları |
2P+D | 2 artı devreli, kısa devre sınamalı emniyetli çıkış ve diyagnostik çıkış |
(2) | |
E | Bir seride tek sensör veya son nokta sensörü |
Y | Seri bağlantı |
M | Çok fonksiyonlu bağlantı |
(3) | |
L | veya makine |
LST | konnektörlü kablo |
ST | konektör fişi |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
Sinyalizasyon fonksiyolu yarı iletken çıktıların sayısı
Sistem komponentleri
Actuator