CSS 8-180-2P+D-M-ST
CSS 8-180-2P+D-M-ST
Ürün tip tanımı: CSS 8-180-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
2P | 2 kısa devre deneme PNP güvenli çıkışları |
2P+D | 2 artı devreli, kısa devre sınamalı emniyetli çıkış ve diyagnostik çıkış |
(2) | |
E | Bir seride tek sensör veya son nokta sensörü |
Y | Seri bağlantı |
M | Çok fonksiyonlu bağlantı |
(3) | |
L | veya makine |
LST | konnektörlü kablo |
ST | konektör fişi |
- 1 x konektör fişi M12, 8-kutup
- Sensör LED ve elektronik sinyal çıkışı aracılığıyla rahatlıkla yapılan diyagnostikler
- Termoplastik muhafaza
- Kontaktsız elektronik, kodlu sistem
- Hizasından kaçık uyarı mümkün mü
- Anahtarlama noktalarının yüksek tekrarlama hassasiyeti
- Sensör zincirinin max. uzunluğu 200 m
- Sensörün histeresis aralığı sınırına yakın çalıştığı zaman erken uyarı
- 16 sensörlerinin seri bağlantılı kendi kendini kontrol etme
- 2 kısa devre deneme PNP güvenli çıkışları
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
CSS 8-180-2P+D-M-ST |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101209595 |
EAN (European Article Number) |
4030661387758 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-03 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001829 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001829 |
Onaylar
Verileri |
TÜV cULus UKCA |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Etkili kural |
endüktif |
Gövdenin konstrüksiyon şekli |
silindir, dişli |
Yerleştirme koşulları (mekanik) |
bir hizada değil |
Sensör topolojisi |
Seri bağlantı için sensör Bir seride tek sensör veya son nokta sensörü |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik |
Malzeme, etkili alan |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik |
Somunların malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik |
Reaksiyon süresi, maksimum |
30 ms |
Risk süresi, maximum |
30 ms |
Brüt ağırlık |
6 g |
Genel veriler - Özellikler
Kısa devre algılaması |
Evet |
Kısa devre tanımı |
Evet |
Güvenlik fonksiyonları |
Evet |
Entegre gösterge, durum |
Evet |
Sinyalizasyon fonksiyolu yarı iletken çıktıların sayısı |
1 |
Güvenli dijital çıkış sayısı |
2 |
Sensörlerin seri bağlantı sayısı |
16 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
Kontrol kategorisi EN ISO 13849 e göre |
4 |
PFH değeri |
2,50 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Mekanik veriler
Somunların sıkma torku, maksimum |
3 Nm |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Switch distance, typical |
8 mm |
Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON" |
7 mm |
Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF" |
10 mm |
Histeresis (anahtar mesafesi), maximum |
0,7 mm |
Hassasiyet R' yi tekrarlayın |
0,2 mm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Konektör fişi M12 8-kutup |
Fiş bağlantısı, giriş/çıkış |
Konektör M12, 8-kutup |
Mekanik veriler - Boyutlar
ISO-diş sensörler |
M18 |
anahtar ağzı genişliği |
24 SW |
Sensörün boyu |
92 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre |
10 … 55 Hz, Genlik 1 mm |
şoka karşı direnç |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
32 VDC |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Kirlilik derecesi e göre VDE 0100 |
3 |
Elektriksel veriler
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
No-load supply current I0, typical |
50 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Çalışma akımı |
1.000 mA |
Anahtarlama frekansı, yaklaşık |
3 Hz |
Utilisation category DC-12 |
24 VDC / 0,05 A |
Electrical data - Safety digital outputs
Çalışma akımı (emniyetli çıkışlar) |
500 mA |
Çıkış akımı (güvenli çıkış), maksimum |
0,5 A |
Emniyetli çıkış |
p-type |
Voltage drop Ud, maximum |
0,5 V |
Leakage current Ir, maximum |
0,5 mA |
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0,5 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0,5 A |
Elektriksel veriler - Diyagnostik çıkış
Rated operating voltage |
24 VDC |
Design of control elements |
p-type |
Voltage drop Ud, maximum |
4 V |
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0,05 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0,05 A |
Durum göstergesi
Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi) |
Çok renkli LED: yeşil, kırmızı, sarı |
Pin ataması
PIN 1 |
1A1 Ue: (1) |
PIN 2 |
X2 Emniyetli giriş 2 |
PIN 3 |
A2 GND |
PIN 4 |
Y1 Emniyetli çıkış 1 |
PIN 5 |
Sinyal çıkışı |
PIN 6 |
X1 Emniyetli giriş 1 |
PIN 7 |
2 Emniyetli çıkış Y2 |
PIN 8 |
fonksiyonsuz |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
Actuator must be ordered separately. |
Montaj malzemesinin teslimat kapsamı |
2x Somunlar M18 x 1 |
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör) |
CST 180-1 CST 180-2 |
Recommended safety switchgear |
PROTECT PSC1 SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
Note (General) |
Evaluation requirements: dual-channel safety input, suitable for p-type sensors with NO function. The safety-monitoring module must tolerate internal functional tests of the sensors with cyclic switch-off of the sensor outputs for max. 0.25 ms. Short-circuit recognition by the evaluation is not necessary. |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
UL Sertifikası
TÜV sertifikasyonu
UKCA certificate
Kablo döşeme örneği (elektr. kablolama)
Broşür
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Karakteristik eğri
Kontakt düzenleme
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | CSS 8-180 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Berührungslos wirkender Sicherheits-Sensor |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Teile 1-7:2010 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5874.00/21 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 29. November 2021 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 19.04.2024 16:42