CST 180-2 KPL.
Ürün numarası:
101179574
CST 180-2 KPL.
Ürün numarası:
101179574
- Sensörün ön ve yanal uyarımı mümkündür.
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
CST 180-2 KPL. |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101179574 |
EAN (European Article Number) |
4030661314952 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Not (Sipariş ayrıntıları) |
Not: Sensör ve aktüatör ayrı olarak sipariş edilmelidir. |
Genel veriler
Gövdelerin malzemesi |
Plastik |
Brüt ağırlık |
16 g |
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün çapı |
M18 |
Aktüatörün genişliği |
25 mm |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
1x Aktüatör CST 180-2 |
Montaj malzemesinin teslimat kapsamı |
2x Somunlar M18 |
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 29.03.2024 13:48