DUPLEX WIRE CLAMP 3 MM (STAINLESS STEEL)
Ürün numarası:
101190917
DUPLEX WIRE CLAMP 3 MM (STAINLESS STEEL)
Ürün numarası:
101190917
Downloads
TraceParts
CAD Verileri
ePLAN
Veri
CADENAS
CAD Verileri
SISTEMA
Veri
- hedef Tel halatı Ø 3 mm
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
DUPLEX WIRE CLAMP 3 MM (STAINLESS STEEL) |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101190917 |
EAN (European Article Number) |
4030661352268 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-13-01-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-13-01-03 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
23-13-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC011135 |
ETIM number, version 6.0 |
EC011590 |
Genel veriler
Malzeme |
Paslanmaz çelik NIRO |
Brüt ağırlık |
13 g |
Note
Note (General) |
Parts in accordance with image. Dimensional and design deviations reserved! |
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 24.04.2024 13:47