EDRR50RT
Ürün numarası:
101021015
EDRR50RT
Ürün numarası:
101021015
Downloads
TraceParts
CAD Verileri
ePLAN
Veri
CADENAS
CAD Verileri
SISTEMA
Veri
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
EDRR50RT |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101021015 |
EAN (European Article Number) |
4030661521138 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
Onaylar
Verileri |
cULus |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13850 |
Tasarım |
Pushbutton |
Design |
Yuvarlak |
Malzeme, operatörler |
Aluminyum |
Renk operatörler |
kırmızı |
Brüt ağırlık |
102 g |
Genel veriler - Özellikler
Güvenlik fonksiyonları |
Evet |
Entegre atlama mekanizması |
Hayır |
Harici ani hareket mekanizması |
Evet |
Mandallama |
Evet |
Tamamen yalıtılmış |
Evet |
Mekanik veriler
Kilit açma |
roatation draw unlocking |
Mekanik ömür, minimum |
100.000 operasyon sayısı |
Kumanda stroku |
5 mm |
Montaj |
Montaj flanşı |
Vidanın sıkma torku |
0,6 Nm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Yükseklik |
29 mm |
Kapak çapı |
49 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Ön plaka kalınlığı, minimum |
1,5 mm |
Ön plaka kalınlığı, maksimum |
6 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
şoka karşı direnç |
30 g / 18 ms |
Elektriksel veriler
Anahtarlama frekansı |
600 /h |
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | EDRR..., EDRRZ..., EDRZ... |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Emergency stop pushbutton |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 9, 2023 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EDRR..., EDRRZ..., EDRZ... |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Emergency stop pushbutton |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 18, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 28.03.2024 15:11