EDTHSW
EDTHSW
Downloads
Ürün tip tanımı: |
- |
(1) |
(2) | |
- | Siyah |
SW | Gri |
(3) | |
- | 30 mm |
30 | 35 mm |
35 | 40 mm |
40 | 42 mm |
42 | 45 mm |
45 | 50 mm |
50 | 55 mm |
55 | 70 mm |
(4) |
(5) | |
- | Gri |
(6) |
(7) |
(8) | |
- | Siyah |
- kasıt olmadan yapılan dokunmalara karşı 6 mm koruyucu conta
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
EDTHSW |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101006262 |
EAN (European Article Number) |
4030661464268 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-37-12-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000221 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000221 |
Onaylar
Verileri |
cULus CCC |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Tasarım |
Pushbutton |
Design |
Yuvarlak |
Yerleştirme koşulları (mekanik) |
gelişigüzel |
Sealing type |
Membranlar Dudaklı contalar Kalıplı contalar |
Malzeme, operatörler |
Aluminyum |
Ön halka malzemesi |
Aluminyum |
Renk operatörler |
Siyah |
Ön halkanın rengi |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Brüt ağırlık |
39 g |
Genel veriler - Özellikler
Yükseltilmiş kenar |
Evet |
Montaj flanşı |
Evet |
Derinlik yoklaması olanaklı |
Evet |
Tamamen yalıtılmış |
Evet |
Mekanik veriler
Kilit açma |
yok |
Mekanik ömür, minimum |
10.000.000 operasyon sayısı |
Kumanda stroku |
4 mm |
Hareket ettirici kuvvet, yaklaşık |
1,5 N |
Montaj |
Montaj flanşı |
Vidanın sıkma torku |
0,6 Nm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Yükseklik |
20 mm |
Uzunluk x genişlik x yükseklik |
Montaj deliği Ø: 22 mm |
Halatın toplam |
29,5 mm |
Dokunmatik yüzeyin çapı |
23 mm |
Ön halkanın çapı |
29,5 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Ön plaka kalınlığı, minimum |
1 mm |
Ön plaka kalınlığı, maksimum |
6 mm |
Aralama |
40 x 50 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Elektriksel veriler
Anahtarlama frekansı |
1.000 /h |
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
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 25.04.2024 07:45