EFK10.3
EFK10.3
Downloads
- Kafes kelepçeleri
- Montaj flanşı konumu 3
- 31-32 (Kontakt etiketleme)
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
EFK10.3 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101022277 |
EAN (European Article Number) |
4030661463681 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-37-13-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000041 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000041 |
Onaylar
Verileri |
cULus CCC |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Tasarım |
Tuş |
Design |
Slow action |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner |
Brüt ağırlık |
15 g |
Genel veriler - Özellikler
Açıcıların sayısı |
1 |
Mekanik veriler
Montaj yönergeleri |
tak çıkar |
Mekanik ömür, minimum |
10.000.000 operasyon sayısı |
pozitif fren hareketi |
2 mm |
Contact opening |
1 mm |
Not (geri gelme süresi) |
100 mm/saniyelik devreye alma hızında geri tepme süresi |
Mounting flange position |
1 |
Mekanik veriler - Boyutlar
Termination |
Yay makara bağlantısı |
Kablo kesiti, minimum |
2 x 0,08 mm² |
Kablo kesiti, maximum |
2 x 1,5 mm² |
Note |
Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor. |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk |
46 mm |
Genişlik |
10 mm |
Derinlik |
51 mm |
Ortam koşulları
Anahtarlama bölümünün koruma türü |
IP40 |
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türü |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
şoka karşı direnç |
110 g / 4 ms |
karşı son derece dirençli |
Karşı son derece dirençli : 20 g / 10…200 Hz |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
400 V |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
10 A |
Kullanım kategorisi AC-15 |
230 VAC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
8 A |
Kullanım kategorisi DC-13 |
24 VDC |
Kullanım kategorisi DC-13 |
5 A |
Düşük gerilimler için uygun |
≥ 5 V / ≥ 3,2 mA |
Anahtarlama elemanı |
Açıcı düzen (NC) |
Anahtarlama prensibi |
Yavaş hareket |
Geri gelme süresi, maximum |
5 ms |
Anahtarlama frekansı |
1.200 /h |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Kontakt etiketleme |
31-32 |
Dil filtresi
Veri sayfası
CCC sertifikasyonu
UL Sertifikası
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Switch hareket şeması
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 20.04.2024 10:42