EFMH
EFMH
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
EFMH |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101171324 |
EAN (European Article Number) |
4030661484501 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-26 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-26 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-37-12-26 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001020 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001020 |
Not (Sipariş ayrıntıları) |
N, E ve - serilerinin cihaz kafalarıyla bağlantılı olarak konum switichi için montaj flanşı Not: N ve E serilerinin cihaz kafalarıyla bağlantılı olarak konum switichi için montaj flanşı |
Genel veriler
Tasarım |
Mounting flange |
Design |
Mounting flange for position switches |
Yerleştirme koşulları (mekanik) |
gelişigüzel |
Gövdelerin malzemesi |
PA |
Montaj flanşı renk |
Siyah |
Tespit cıvataları rengi |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Brüt ağırlık |
2 g |
Mekanik veriler
Vidanın sıkma torku |
0,6 Nm |
Tespit cıvataları malzemesi |
Aparatın malzemesi |
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik |
29 mm |
Yükseklik |
17 mm |
Derinlik |
42 mm |
Ön plaka kalınlığı, minimum |
1,5 mm |
Ön plaka kalınlığı, maksimum |
6 mm |
Aralama |
50 x 50 mm |
Ortam koşulları
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Montaj örneği
ID: kelf-m01
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 28.03.2024 20:58