ELDE.N-RD-GN-YE-24VDC
Ürün numarası:
103007951
ELDE.N-RD-GN-YE-24VDC
Ürün numarası:
103007951
- kırmızı / yeşil / sarı
- Vida bağlantısı
- Montaj flanşı konumu 3
- 24
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
ELDE.N-RD-GN-YE-24VDC |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
103007951 |
EAN (European Article Number) |
4030661469379 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-37-12-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000204 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000204 |
Onaylar
Verileri |
cULus CCC |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Tasarım |
LED module |
Design |
With integrated LED |
Yerleştirme koşulları (mekanik) |
gelişigüzel |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner |
Brüt ağırlık |
23 g |
Genel veriler - Özellikler
Entegre gösterge, genel |
Evet |
Mekanik veriler
Montaj yönergeleri |
tak çıkar |
Mounting flange position |
3 |
Mekanik veriler - Boyutlar
Termination |
Vida terminalleri |
Terminal tanımlamaları |
EN 50005 EN 50013 |
Kablo kesiti, minimum |
0.5 mm², sağlam 0.5 mm², esnek |
Kablo kesiti, maximum |
2.5 mm², sağlam 1.5 mm², esnek |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk |
46 mm |
Genişlik |
10 mm |
Derinlik |
60 mm |
Ortam koşulları
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türü |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
400 V |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
4 kV |
Elektriksel veriler
Rated operating voltage |
24 VDC |
Kontakt etiketleme |
X1 - X2 |
Durum göstergesi
LED'in rengi |
yeşil kırmızı sarı |
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
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 25.04.2024 13:31