ELDE.NRT230
ELDE.NRT230
- Vida bağlantısı
- Montaj flanşı konumu 3
- kırmızı LED
- 230 VAC
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
ELDE.NRT230 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101166022 |
EAN (European Article Number) |
4250116200818 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-37-12-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000204 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000204 |
Onaylar
Verileri |
cULus CCC |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Tasarım |
LED module |
Design |
With integrated LED |
Yerleştirme koşulları (mekanik) |
gelişigüzel |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner |
Brüt ağırlık |
25 g |
Genel veriler - Özellikler
Entegre gösterge, genel |
Evet |
Mekanik veriler
Montaj yönergeleri |
tak çıkar |
Mounting flange position |
3 |
Mekanik veriler - Boyutlar
Termination |
Vida terminalleri |
Terminal tanımlamaları |
EN 50005 EN 50013 |
Kablo kesiti, minimum |
0.5 mm², sağlam 0.5 mm², esnek |
Kablo kesiti, maximum |
2.5 mm², sağlam 1.5 mm², esnek |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk |
46 mm |
Genişlik |
30 mm |
Derinlik |
60 mm |
Ortam koşulları
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türü |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
440 V |
Elektriksel veriler
Operating voltage |
250 VAC -10 % / +10 % |
Rated operating voltage |
250 VAC |
Kontakt etiketleme |
X1 - X2 |
Durum göstergesi
LED'in rengi |
kırmızı |
Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi) |
Besleme gerilimi UB: 230 VAC |
Dil filtresi
Veri sayfası
CCC sertifikasyonu
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Diyagram
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 24.04.2024 22:46