Arşiv
EX-AZ 335

EX-AZ 335

  • Metal muhafaza
  • 3 Kontaktlar
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Uzun ömür
  • Düzgün yüzeyin üzerine monte edilebilir
  • aktüatör uçları 4 x 90° basamaklarda yeniden konumlandırılabilir
  • EN 50041' e uygun kapağa montaj
  • Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
  • 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
  • Kanallı delikler ayar için, dairesel delikler konumlama için
  • Uzunlamasına ve yanlamasına oluklu delikler
Ürün tip tanımı:

EX-AZ 335-(1)-Z(2)K-(3)-3D


(1)
033 Açıcı düzen (NC)
121 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC)

(2)
yokMandallama kuvveti 5N
RMandallama kuvveti 30N
UEPozitif taşmalı kontaktlarla yavaş hareket

(3)
1637altın kaplamalı kontaktlar
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.

Mandallama kuvveti

Arşiv

EX-AZ 335-12ZK-3D

Ürün numarası 101186429

EX-Safety switch with separate actuator

Ürüne git
Arşiv

EX-AZ 335-12ZRK-3D

Ürün numarası 101189286

EX-Safety switch with separate actuator

Ürüne git