EX-AZ 3350-12ZUEK-U270-3D
EX-AZ 3350-12ZUEK-U270-3D
Ürün tip tanımı: EX-AZ 3350-(1)-(2)-(3)-3D |
(1) | |
03ZK | 3 Açıcı düzen (NC) |
12ZUEK | 1 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC) |
(2) | |
yok | - |
1637 | altın kaplamalı kontaktlar |
(3) | |
U90 | Sol kapı menteşesi için kumanda kafası 90° döndürülmüş |
U270 | Sağ kapı menteşesi için kumanda kafası 270° döndürülmüş |
- 270° dönmüş kumanda kafası
- Ex bölge 22
- Metal muhafaza
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Sürgü kolu
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
- Merkezleme aygıtı mevcuttur
- Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
- Maksatsız kapamayı önlemek için SZ 415 kapama perçini
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
EX-AZ 3350-12ZUEK-U270-3D |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101185216 |
EAN (European Article Number) |
4030661345918 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Onaylar
Verileri |
TÜV |
Patlamaya karşı koruma
Patlama koruması: talimatlar |
EN IEC 60079-0 EN 60079-31 |
Patlama koruması bölgeleri |
22 |
Patlama koruması kategorisi |
3D |
Patlama koruması işareti |
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 60947-5-1 |
Gövdelerin malzemesi |
hafif alaşım kokil döküm |
Gövde kaplamasının malzemesi |
boyanmış |
Brüt ağırlık |
195 g |
Genel veriler - Özellikler
Yardımcı kontaktların sayısı |
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
B10D Normalde kapalı kontakt (NC) |
2.000.000 operasyon sayısı |
B10D Normalde açık kontakt (NO) |
1.000.000 operasyon sayısı |
Note (B10D Normally open contact (NO)) |
10% Ie de ohmic kontakt yükü |
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum |
1.000.000 operasyon sayısı |
Kapı menteşesi |
Sağ |
pozitif fren hareketi |
10,7 mm |
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N} |
5 N |
Note (Positive break force) |
Bağlanmış her NC kontakt için |
Kumanda hızı, maximum |
1 m/s |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
Kablo rakorlarının kablo kesitleri, minimum |
6 mm |
Kablo rakorlarının kablo kesitleri, maximum |
12 mm |
Kablo kesiti, minimum |
0,75 mm² |
Kablo kesiti, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor. |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
38 mm |
Sensörün genişliği |
40,5 mm |
Sensörün yüksekliği |
114 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Ambient temperature |
-10 ... +60 °C |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
250 VAC |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
4 kV |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
10 A |
Kullanım kategorisi AC-15 |
230 VAC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
4 A |
Kullanım kategorisi DC-13 |
24 VDC |
Kullanım kategorisi DC-13 |
4 A |
Anahtarlama elemanı |
Normalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC) |
Anahtarlama prensibi |
Yavaş hareket |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
Actuator must be ordered separately. Ex-sertifikalı vidalı kablo rakoru |
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
Diyagram
Çalışma prensibi
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 25.04.2024 12:55