EX-AZ 3350
- Ex bölge 22
- Metal muhafaza
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Sürgü kolu
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
- Merkezleme aygıtı mevcuttur
- Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
- Maksatsız kapamayı önlemek için SZ 415 kapama perçini
Ürün tip tanımı: EX-AZ 3350-(1)-(2)-(3)-3D |
(1) | |
03ZK | 3 Açıcı düzen (NC) |
12ZUEK | 1 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC) |
(2) | |
yok | - |
1637 | altın kaplamalı kontaktlar |
(3) | |
U90 | Sol kapı menteşesi için kumanda kafası 90° döndürülmüş |
U270 | Sağ kapı menteşesi için kumanda kafası 270° döndürülmüş |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
Sistem komponentleri
Aktüatör
Accessories
LOCKOUT TAG SZ 415-1-2477
- 5 dairesel delikli etiket
- Tehlikeli bölgenin içine ve dışına monta etmek için uygun
- Örneğin bakım sırasında dikkatsiz kapatmaları engellemek için
- Kompleks işletme için
- Anahtarın uyarılmasını engeller
LOCKOUT TAG SZ 415-2
- 3 dairesel delikli etiket
- Tehlikeli bölgenin içine ve dışına monta etmek için uygun
- Örneğin bakım sırasında dikkatsiz kapatmaları engellemek için
- Kompleks işletme için
- Anahtarın uyarılmasını engeller
SZ 415-2-2477
- 5 dairesel delikli etiket
- Tehlikeli bölgenin içine ve dışına monta etmek için uygun
- Örneğin bakım sırasında dikkatsiz kapatmaları engellemek için
- Kompleks işletme için
- Anahtarın uyarılmasını engeller
TFI-010
- Önceden konumlandırma
- Eyleyici, merkezleme donanımından bağımsızdır.
- Aktüatörün darbesiz içeri veya dışarı hareketi