EX-AZM 170
- ATEX Bölge 2 ve 22 için patlama koruması
- Termoplastik muhafaza
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
- Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
- Etkili tutma kuvveti
- Manuel bırakma
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
Ürün tip tanımı: EX-AZM 170-(1)Z(2)K(3)-24VAC/DC-(4)-3G/D |
(1) | |
11 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC) |
02 | 2 Açıcı düzen (NC) |
(2) | |
yok | Mandallama kuvveti 5N |
R | Mandallama kuvveti 30N |
(3) | |
yok | Kilidi açma kuvveti |
A | Kilitleme kuvveti |
(4) | |
yok | Manuel bırakma |
1637 | altın kaplamalı kontaktlar |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
Mandallama kuvveti
Emniyet kontaktlarının sayısı
Kilitleme kuvveti
Kilidi açma kuvveti
Sistem komponentleri
Aktüatör