EX-BN 20-10Z-3G/D
EX-BN 20-10Z-3G/D
Downloads
Ürün tip tanımı: EX-BN 20-(1)Z-3G/D |
(1) | |
01 | 1 Açıcı düzen (NC) |
02 | 2 Açıcı düzen (NC) |
10 | 1 Normalde açık kontakt (NO) |
20 | 2 Normalde açık kontakt (NO) |
11 | 1 Normalde kapalı kontakt (NC) / 1 Normalde açık kontakt (NO) |
R | 1 Bistabil kontakt |
2R | 2 Bistabil kontakt |
11R | 2 Bistabil kontakt, açıcı düzen (NC) / normalde açık kontakt (NO) |
- 1 Reed kontaktlar
- ATEX Bölge 2 ve 22 için patlama koruması
- Aluminyum muhafaza
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Uyarılan mıknatısa ve mıknatısın sürümüne bağlı olarak 50 mm' ye kadar uyarma mesafesi
- Kontaktsız algılama prensibi
- Vida bağlantısı
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
EX-BN 20-10Z-3G/D |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101189041 |
EAN (European Article Number) |
4030661345871 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Patlamaya karşı koruma
Patlama koruması: talimatlar |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Patlama koruması bölgeleri |
2 22 |
Patlama koruması kategorisi |
3G 3D |
Patlama koruması işareti |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Manufacturer declaration |
ATEX Zone 2 and 22 |
Genel veriler
Etkili kural |
Manyetik tahrik |
Gövdenin konstrüksiyon şekli |
dikdörtgen |
Gövdelerin malzemesi |
Hafif alaşım kokil döküm, boyanmış |
Malzeme, etkili alan |
Metal tabaka |
Brüt ağırlık |
315 g |
Genel veriler - Özellikler
polarlama mıknatısı |
Evet |
Perde sayısı |
1 |
Mekanik veriler
Uyarı düzlemleri |
yan taraf |
Malzeme, etkili alan |
yan taraf |
Devreye alma elemanı |
Mıknatıs |
Mekanik ömür, minimum |
1.000.000.000 operasyon sayısı |
Darbe enerjisi, maximum |
4 J |
Kumanda hızı, maximum |
18 m/s |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Anahtarlama mesafesi |
12 mm ... 45 mm |
Note (Switching distance Sn) |
Uyarılan mıknatısa ve mıknatısın sürümüne bağlı olarak 45 mm' ye kadar uyarma mesafesi |
Hassasiyet R' yi tekrarlayın |
0,3 mm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
Kablo rakorlarının kablo kesitleri, minimum |
6 mm |
Kablo rakorlarının kablo kesitleri, maximum |
10 mm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
47 mm |
Sensörün genişliği |
104 mm |
Sensörün yüksekliği |
52 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Ambient temperature |
-15 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre |
10 … 55 Hz, Genlik 1 mm |
şoka karşı direnç |
30 g / 11 ms |
karşı son derece dirençli |
50 g, sinüs dalgalı titreşim |
Elektriksel veriler
Anahtarlama gerilimi, maximum |
250 VAC |
Anahtarlama gerilimi, maximum |
250 VDC |
Anahtarlama akımı, maximum |
3 A |
Anahtarlama kapasitesi, maximum |
120 W |
Anahtarlama kapasitesi, maximum |
120 VA |
Anahtarlama elemanı |
Normalde açık kontakt (NO) |
Geri gelme süresi, minimum |
0,3 ms |
Geri gelme süresi, maximum |
0,6 ms |
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Anahtarlama çıkışı |
Reed kontaktlar |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
Actuator must be ordered separately. Ex-sertifikalı vidalı kablo rakoru |
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör) |
2x BP 10 2x BP 15/2 BP 20 BP 31 BP 11 BP 12 BP 21 BE 20 |
Note
Note (General) |
The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets. When the switches and actuators come together, the colours must coincide: Red (S) to red (S) and green (N) to green (N). |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
Montaj ve kablolama talimatları
Bilgi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Diyagram
Karakteristik eğri
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 25.04.2024 11:29