EX-BNS 40S-12ZG
EX-BNS 40S-12ZG
Ürün tip tanımı: EX-BNS40S-12Z(1)-(2) |
(1) | |
yok | olmadan LED anahtarlama koşulları göstergesi |
G | ile LED anahtarlama koşulları göstergesi |
(2) | |
yok | Gömmeli montaj delikleri |
C | arka tarafta diş açılarak kapatılmış delikler |
- LED sürümü
- ATEX Bölge 2 ve 22 için patlama koruması
- Paslanmaz çelik mahfaza
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Saklı montaj şekli olanaklıdır
- Çapraz eksen kaçıklığına meyilli
- mekanik yıpranma yok
- Gıda işleme endüstrisine uygun
- Gıda endüstrisine uygun kablo bağlantısı
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
EX-BNS 40S-12ZG |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
103002171 |
EAN (European Article Number) |
4030661428444 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Patlamaya karşı koruma
Patlama koruması: talimatlar |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Patlama koruması bölgeleri |
2 22 |
Patlama koruması kategorisi |
3G 3D |
Patlama koruması işareti |
D II 3G Ex nA nC IIC T6 Gc D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X |
Manufacturer declaration |
ATEX Zone 2 and 22 |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Gövdenin konstrüksiyon şekli |
Blok |
Yerleştirme koşulları (mekanik) |
bir hizada değil |
Gövdelerin malzemesi |
Aparatın malzemesi |
Brüt ağırlık |
200 g |
Genel veriler - Özellikler
Kodlama |
Evet |
Kısa devre algılaması |
Evet |
Kısa devre tanımı |
Evet |
Entegre gösterge, genel |
Evet |
Prerequisite evaluation unit |
Evet |
Açıcıların sayısı |
2 |
Perde sayısı |
1 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D değeri, açıcı/kapatıcı (NC/NO) |
25.000.000 operasyon sayısı |
Mekanik veriler
Malzeme, etkili alan |
yan taraf |
Devreye alma elemanı |
Mıknatıs |
Darbe enerjisi, maximum |
7 J |
Direction of motion |
Etkin yüzeye önden |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON" |
8 mm |
Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF" |
18 mm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine |
1 m |
Konektör, konektör |
Kablo |
Hat/tel çapraz kesiti |
0,25 mm2 |
Veya makine çapı |
23 AWG |
Kablo örtüsünün malzemesi |
LiYY |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
14,5 mm |
Sensörün genişliği |
88 mm |
Sensörün yüksekliği |
27 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +80 °C |
Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre |
10 … 55 Hz, Genlik 1 mm |
şoka karşı direnç |
30 g / 11 ms |
Elektriksel veriler
N 60947-5-1 uyarınca koşullu nominal kısa devre akımı |
100 A |
Anahtarlama gerilimi, maximum |
24 VDC |
Anahtarlama akımı, maximum |
0,01 A |
Anahtarlama kapasitesi, maximum |
0,24 W |
Anahtarlama frekansı, maximum |
5 Hz |
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Anahtarlama çıkışı |
Diğer, reed kontaktlar |
Durum göstergesi
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
Koruma kapalı olduğu zaman LED yanar |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
Actuator must be ordered separately. |
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör) |
BPS 40S-2 BPS 40S-1-C BPS 40S-2-C |
Recommended safety switchgear |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
Note (General) |
Contact symbols shown for the closed condition of the guard device. The contact configuration for versions with or without LED is identical. |
Notlar - Devre örneği
Note (Wiring diagram) |
Contact S21-S22 must be integrated in the safety circuit. |
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
Diyagram
Karakteristik eğri
Karakteristik eğri
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 25.04.2024 18:09