EX-EBG665.O
Ürün numarası:
101197406
EX-EBG665.O
Ürün numarası:
101197406
Downloads
TraceParts
CAD Verileri
ePLAN
Veri
CADENAS
CAD Verileri
SISTEMA
Veri
Ürün tip tanımı: EX-EBG(1).O |
(1) |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
- Empty enclosure in V4A
- Version with 5 fitting holes for installation ø 22.3 mm
- incl. 2 cable glands M25 × 1.5
- incl. 1 locking screw
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
EX-EBG665.O |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101197406 |
EAN (European Article Number) |
4030661599403 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-05 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-05 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-37-12-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000200 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000200 |
Onaylar
Verileri |
TÜV IEC Ex |
Genel veriler
Brüt ağırlık |
1.800 g |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
IECEx sertifikasyonu
BG-test sertifikası
INMETRO sertifikasyonu
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutsal resim temel bileşeni
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 25.04.2024 10:56