EX-I-RS655-Z22
EX-I-RS655-Z22
- ATEX Bölge 1 ve 21 için patlama koruması
- Metal muhafaza
- tel çekme ve kopma algılaması
- Koruma sınıfı IP66, IP67
- Merkezi bağlantı klemensi
- Mekanik anahtarlama konumu göstergesi
- çift taraflı çalışma / tel 2 x 100 m uzunluğa kadar
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
EX-I-RS655-Z22 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
153031620 |
EAN (European Article Number) |
4030661535968 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Patlamaya karşı koruma
Patlama koruması: talimatlar |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-31 |
Patlama koruması bölgeleri |
1 21 |
Patlama koruması kategorisi |
2G 2D |
Patlama koruması işareti |
D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex ib IIIC Db |
Manufacturer declaration, zone |
1 21 |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN 620 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Gövdelerin malzemesi |
Dökme demir, boyanmış |
Malzeme, ayrıntıları |
Dökme demir, boyanmış |
Halat uzunluğu, maksimum |
100 m |
Brüt ağırlık |
6.095 g |
Genel veriler - Özellikler
Yardımcı kontaktların sayısı |
2 |
Emniyet kontaktlarının sayısı |
2 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC) |
100.000 operasyon sayısı |
Mekanik veriler
Devreye alma elemanı |
Makara kolu N300 |
Mekanik ömür, minimum |
100.000 operasyon sayısı |
Actuation direction |
75 başına kumanda yönü sağa ve sola doğru döner |
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi |
2 x M25 x 1,5 |
Konektör, konektör |
Yay makara bağlantısı |
Kablo kesiti, minimum |
0.5 mm², esnek |
Kablo kesiti, maximum |
2.5 mm², esnek |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 IP66 |
Ambient temperature |
-40 ... +70 °C |
Protection class |
I |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
300 V |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
4 kV |
Kirlilik derecesi e göre IEC/EN 60947-1 |
3 |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
6 A |
Kullanım kategorisi AC-15 |
230 VAC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
3 A |
Kullanım kategorisi DC-13 |
24 VDC |
Kullanım kategorisi DC-13 |
3 A |
Anahtarlama prensibi |
Susta hareketi |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları) |
Halatlı acil stop anahtarları |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
IECEx sertifikasyonu
CCC sertifikasyonu
NEPSI Certificate
Broşür
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutsal resim temel bileşeni
Montaj örneği
EU Declaration of Conformity |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | Marking: |
EX-I-RS6551) | D II 2G Ex ia IIC T6 Gb |
D II 2D Ex ia IIIC T85°C Db | |
D II 2D Ex tb IIIC T85°C Db | |
EX-RS6552) | D II 2G Ex db eb IIC T6 Gb |
D II 2D Ex tb IIIC T85°C Db | |
D II 2G Ex ia IIC T6 Gb | |
D II 2D Ex ia IIIC T85°C Db | |
EX-RS655-…-DS-2D3), EX-RS655-…-DN-2D3) | D II 2D Ex tb IIIC T85°C Db |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Pull-wire emergency stop switch for safety function or pull-wire emergency stop switch 3) optionally with Dupline® or DuplineSafe® input module |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
3) EMC Directive | 2014/30/EU | |
RoHS Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020, EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017, EN ISO 13850:2015, EN ISO 13849-1:2015 1) EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014 2) EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-1:2014, EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014 3) EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-31:2014 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU and for the ATEX certification: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
EU-Type Examination Certificate: | TÜV 19 ATEX 8428 |
This certificate refers only to the certification of the products in accordance with the Explosion Protection Directive 2014/34/EU (ATEX). Product conformity in accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC is declared by the manufacturer under its own responsibility. |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, June 28, 2023 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 18.04.2024 10:07