EX-T3Z 068

EX-T3Z 068

  • Metal enclosure
  • two-side operation / wire up to 2 x 50 m long
  • Robust design
  • Low actuating force
  • Pull-ring reset
  • wire pull and breakage detection
  • Ex-Zone 21 and 22
Ürün tip tanımı:

EX-T3Z 068 -(1)YR


(1)
111 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC)
222 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC)
333 Normalde açık kontakt (NO)/3 Normalde kapalı kontakt (NC)

(2)
1637altın kaplamalı kontaktlar
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.

Emniyet kontaktlarının sayısı

EX-T3Z 068-33YR-1637

Ürün numarası 101218074

Ex pull-wire emergency stop switch

Ürüne git

EX-T3Z 068-11YR-1637

Ürün numarası 101209694

Ex pull-wire emergency stop switch

Ürüne git

EX-T3Z 068-22YR-1637

Ürün numarası 101209850

Ex pull-wire emergency stop switch

Ürüne git



Sistem komponentleri

ACC-PWR-RC-4MM-ZN
ACC-PWR-RC-4MM-ZN

  • hedef Tel halatı Ø 4 mm

ACC-PWR-WT-3MM-NIRO
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO

  • hedef Tel halatı Ø 3 mm
  • - DIN 6899

WIRE THIMBLE 4 MM DIN 6899
WIRE THIMBLE 4 MM DIN 6899

  • hedef Tel halatı Ø 4 mm
  • - DIN 6899

ACC-PWR-WT-4MM-NIRO
ACC-PWR-WT-4MM-NIRO

  • hedef Tel halatı Ø 4 mm
  • - DIN 6899

ACC-PWR-WT-5MM-NIRO
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO

  • hedef Tel halatı Ø 5 mm
  • - DIN 6899

ACC-PWR-PLY-S
ACC-PWR-PLY-S

  • Güzergahın düz bir hat olmadığı yerde tel halatı kılavuzlamak için
  • hedef Tel halatı Ø 5 mm

ACC-PWR-TB-M6-2
ACC-PWR-TB-M6-2

  • Tel halatın gerginlik ayarı için
  • - DIN 1480

ACC-PWR-ZG-D20,0X2,0-L186-RZ-136E
ACC-PWR-ZG-D20,0X2,0-L186-RZ-136E

  • Tepki kuvvetini muhafaza etmek için

ACC-PWR-SKL-A0,16-VA
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA

  • Tel haladını kaldırma mapasına bağlamak için bağlantı baklası

PWR-5M-SET
PWR-5M-SET

  • Kılıfı kırmızı PVC
  • Monte edilmeye hazır

PWR-10M-SET
PWR-10M-SET

  • Kılıfı kırmızı PVC
  • Monte edilmeye hazır

PWR-15M-SET
PWR-15M-SET

  • Kılıfı kırmızı PVC
  • Monte edilmeye hazır

PWR-20M-SET
PWR-20M-SET

  • Kılıfı kırmızı PVC
  • Monte edilmeye hazır

PWR-30M-SET
PWR-30M-SET

  • Kılıfı kırmızı PVC
  • Monte edilmeye hazır

PWR-40M-SET
PWR-40M-SET

  • Kılıfı kırmızı PVC
  • Monte edilmeye hazır

PWR-50M-SET
PWR-50M-SET

  • Kılıfı kırmızı PVC
  • Monte edilmeye hazır

S 900
S 900

  • Kademesiz ayar
  • Sadece tek araç
  • Kaydırmaz
  • Zamandan tasarruf eder
  • Ergonomik
  • Yaralama riski yok